Soluções de refrigeração para galinheiros de poedeiras
Em regiões ou áreas de clima quente onde granjas de poedeiras exigem refrigeração durante determinados períodos, a manutenção de uma faixa de temperatura ideal é crucial para garantir o bem-estar e a produtividade de suas galinhas poedeiras. Aqui você aprenderá sobre soluções inovadoras de refrigeração projetadas especificamente para produtores de galinhas poedeiras que operam granjas em climas quentes. De sistemas de refrigeração evaporativos e controladores climáticos digitais avançados até estratégias paramelhor circulação do ar, a Munters fornecerá valiosos insights e orientações para ajudar você a criar um ambiente confortável que promova a saúde e o desempenho de seus lotes.

Sistemas de refrigeração evaporativa para galinheiros de poedeiras
Os sistemas de refrigeração evaporativa, como as placas CELdek® da Munters, oferecem uma solução eficiente para reduzir o estresse térmico em galinheiros de poedeiras. Essas placas funcionam usando o efeito de refrigeração natural da evaporação da água para baixar as temperaturas na instalação avícola. À medida que o ar quente passa pelas placas úmidas, a água se evapora, circulando ar mais frio por toda a granja.
Os painéis de resfriamento evaporativo são econômicos, têm eficiência energética e são ecologicamente corretos, tornando-os uma excelente opção para uso em granjas de poedeiras em regiões de clima quente.
Conheça os painéis de resfriamento evaporativo CELdek®

Manutenção da faixa de temperatura ideal para poedeiras em climas quentes
Quando se trata de alcançar um controle preciso da temperatura em galinheiros de poedeiras em clima quente, o Munters ONE é a solução definitiva. É uma das unidades de controle climático mais avançadas da indústria avícola, fornecendo aos agricultores recursos de gerenciamento e controle inigualáveis. Com a agricultura moderna exigindo constante otimização e acessibilidade, o Munters ONE ajuda a atender a essas demandas e eleva sua experiência na granja a um novo patamar.
Conheça as vantagens do controle com precisão, acessibilidade e recursos avançados que o Munters ONE traz para sua granja. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber como o Munters ONE pode revolucionar sua operação de granja avícola.

Melhoria da circulação de ar para combater a umidade excessiva em galinheiros de poedeiras em clima quente
Em regiões de clima quente, a umidade excessiva representa um desafio para os galinheiros de poedeiras. Uma circulação de ar eficaz é vital para controlar os níveis de umidade e evitar os impactos negativos do excesso de umidade. A implementação de um sistema de ventilação bem-projetado, com ventiladores de exaustão, entradas de ar e ventiladores de circulação pode ajudar a melhorar a movimentação do ar, remover o ar parado e promover o fluxo de ar fresco. Essas soluções de ventilação trabalham em conjunto para melhorar a qualidade do ar, evitar o acúmulo de umidade e manter níveis ideais de umidade para suas galinhas poedeiras.
Conheça as soluções de ventilação eficazes da Munters para galinhas poedeiras

Como evitar o estresse térmico em galinhas poedeiras
O estresse térmico é uma preocupação significativa para galinhas poedeiras em regiões de clima quente. A implementação de controladores e sensores digitais pode ajudar a evitar o estresse térmico, monitorando continuamente os níveis de temperatura e umidade. Esses dispositivos fornecem dados em tempo real e acionam respostas automatizadas, como o ajuste das taxas de ventilação ou a ativação de sistemas de refrigeração quando os limites são excedidos. Ao gerenciar proativamente o estresse térmico, você pode proteger a saúde, o bem-estar e a produtividade de suas galinhas poedeiras, garantindo a produção ideal de ovos mesmo em condições climáticas desafiadoras.
Saiba mais sobre os sensores e controladores digitais da Munters para avícolas

Maximize o desempenho de poedeiras em climas quentes com a Munters
A implementação de sistemas de refrigeração eficazes em galinheiros de poedeiras é crucial para mitigar o estresse térmico, manter níveis de temperatura ideais e melhorar a produção de ovos. Painéis de resfriamento evaporativo, controladores climáticos digitais, sistemas de ventilação e dispositivos de monitoramento contribuem para criar um ambiente confortável e produtivo para suas galinhas poedeiras. Ao investir nessas soluções de refrigeração, você pode aprimorar o bem-estar de suas aves, mitigar os impactos negativos do estresse térmico e garantir uma operação de granja de poedeiras bem-sucedida e sustentável.