Produção mais limpa e melhor armazenamento de aço e cimento
As indústrias de aço e cimento trabalham continuamente para minimizar seu impacto ambiental, reduzindo as emissões e melhorando a eficiência energética. A Munters contribui, ajudando a atingir essas metas por meio de várias aplicações, desde a eliminação de névoa do processo até soluções de desumidificação.
A remoção e separação de líquidos e contaminantes é fundamental em muitos processos industriais. As soluções de eliminação de névoa, redução de compostos orgânicos voláteis (COVs) e captura de carbono da Munters desempenham um papel vital na redução de perdas e emissões químicas, na proteção de equipamentos sensíveis e na minimização de contaminantes e solventes nocivos em gases.
Soluções de recuperação de energia ar-ar de alta temperatura são outra área em que a Munters pode ajudar a conferir maior eficiência energética às operações dos produtores de aço e cimento. Com mais de 100.000 instalações bem-sucedidas, a Munters tem a experiência e o know-how de aplicação de que você precisa.
O aço e o cimento precisam ser armazenados em condições sem umidade. Caso contrário, o aço sofre corrosão, e o cimento endurece. As soluções de desumidificação industrial da Munters ajudam a proteger não apenas os produtos finalizados em armazenamento, mas também equipamentos de processo, como compressores, turbinas e filtros de admissão de ar de turbinas a gás.
Recursos
Aplicações para a indústria de aço e cimento
Remova e separe líquidos e contaminantes
Os produtores de aço e cimento se preocupam com os desafios de reduzir as emissões perigosas para o meio ambiente, minimizar a perda de produtos químicos, economizar energia eliminando o conteúdo líquido em gases combustíveis e proteger os equipamentos a jusante contra corrosão. O enfrentamento desses problemas geralmente requer equipamentos de separação de gás-líquido em várias áreas de processamento de aço e cimento, como:
- Altos-fornos
- Fornos rotativos e de eixo
- Linhas de conservação
- Unidades de redução
- Tratamento a gás em forno de coque
A Munters tem soluções completas para as indústrias de aço e cimento para atingir os objetivos desejados de processamento e sustentabilidade, ao mesmo tempo em que supera inúmeros riscos técnicos e ambientais. Nossa expertise técnica abrange o design do equipamento, a dinâmica do fluxo de ar, garantias de desempenho de separação e entrega, instalação e colocação do sistema em funcionamento.
Também fornecemos sistemas de recuperação de energia ar-a-ar de alta temperatura, duráveis o suficiente para suportar os efeitos de altas temperaturas e ambientes operacionais exigentes.
Vantagens:
- Proteja processos e equipamentos a jusante contra corrosão
- Poupe energia em processos a jusante
- Recupere produtos valiosos
- Proporcione um desempenho previsível e de alta eficiência, mesmo sob carregamento líquido pesado
- Execute processos em velocidades mais altas com diâmetros de aparelhagem menores usando um eliminador de névoa do tipo palheta
Proteja equipamentos sensíveis
A condensação é um desafio constante na maioria das indústrias de processo, especialmente em locais com níveis naturalmente altos de umidade. Se não for controlada, a condensação pode se formar em componentes críticos, como compressores e turbinas, levando à corrosão ao longo do tempo. Ela pode danificar os sistemas de tubulação e levar a falhas estruturais no local. A condensação que se forma quando os níveis de umidade aumentam pode causar distúrbios operacionais devido ao mau funcionamento do equipamento eletrônico, levando a paradas não planejadas e ao fechamento completo da instalação para que se possível recolocar a fábrica em funcionamento.
O tratamento do ar com desumidificadores Munters controla eficazmente os níveis de umidade, protegendo equipamentos sensíveis e ampliando a vida útil da instalação.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de soluções para as indústrias de aço e cimento.
Vantagens:
- Maior disponibilidade
- Preservação eficiente de componentes e estruturas críticas
- Proteção de módulos de controle eletrônico
- Menos problemas elétricos
- Diminui os custos de manutenção
Controle de umidade para armazenamento de aço e cimento
O uso da desumidificação para armazenar metais e pós de concreto para cimento garante uma qualidade impecável do produto e menos desperdício.
No armazenamento de produtos de metal, as superfícies frias podem "suar", causando corrosão no metal. Uma fina camada de vapor de água se deposita nas superfícies de metal, fornecendo eletrólitos que aceleram o processo de corrosão. Manter a umidade relativa abaixo de 50% na área de armazenamento impede a corrosão, enquanto níveis acima de 60% exacerbam a deterioração do metal. O cimento é igualmente sensível à umidade, pois a absorve ativamente e fica duro como pedra, tornando-o inútil para fins de construção.
O aquecimento de galpões reduz a umidade relativa ao expandir o ar, aumentando sua capacidade de reter mais vapor de água, mas o aquecimento pode ser caro. As soluções de desumidificação dessecante da Munters removem o vapor de água, a causa original da corrosão, ao mesmo tempo em que reduzem o consumo de energia entre 30% e 70%.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções de desumidificação para armazenamento de aço e cimento.
Vantagens:
- Confere maior eficiência energética ao armazenamento
- Não requer aquecimento
- Evita ferrugem e corrosão do aço
- Evita o endurecimento do concreto
- Fornece controle climático durante todo o ano
Limpe COVs do ar de exaustão
Os sistemas concentradores de rotor de zeólita da Munters são a tecnologia líder para a redução de compostos orgânicos voláteis (COVs) e são amplamente utilizados para aplicações com baixas concentrações de COVs. Como pioneiros no desenvolvimento de zeólita hidrofóbica para adsorção de COV, temos mais de 200 sistemas em serviço em algumas das empresas mais respeitadas do mundo.
Os sistemas de redução de COVs da Munters podem atingir eficiências de remoção de destruição de COV (DREs) de mais de 95%, reduzindo os custos com combustível em até 30-50% em comparação com oxidantes independentes.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de soluções de controle de poluição e redução de COVs para as indústrias de aço e cimento.
Vantagens:
- Cumpra a legislação e evite sanções
- Melhora as condições de trabalho
- Melhora as credenciais de sustentabilidade
Reduza as emissões de carbono com captura de carbono
Reduza as emissões capturando e armazenando carbono com segurança em formações geológicas subterrâneas. As tecnologias limpas da Munters, como a transferência de massa e a separação gás-líquido, são fundamentais para a captura de carbono em todas as indústrias.
Você pode contar com soluções comprovadas da Munters para auxiliar seu projeto de captura de carbono. desde o design até o serviço. Coloque as décadas de experiência e nossa equipe profissional de design e suporte para trabalhar para você, assim como já fizemos com muitos outros clientes satisfeitos em todo o mundo. A Munters faz parte de um projeto revolucionário na Noruega que integrará a captura de carbono à indústria de fabricação de cimento pela primeira vez. O projeto envolve a fábrica da Norcem AS, que produz 1,2 milhão de toneladas de cimento por ano.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções comprovadas de captura de carbono para as indústrias de aço e cimento.
Vantagens:
- A melhor expertise e equipe de suporte do ramo
- Equipamento comprovado
- Cumpra a legislação e evite sanções
- Melhoria das credenciais de sustentabilidade
Produtos - Aço e cimento
O que você ganha com a Munters
Expertise
A Munters define o futuro das soluções de tratamento de ar e controle climático desde 1955. Temos a experiência e a expertise para oferecer as soluções certas.
Economia de energia
Nossas inovações próprias e patenteadas contribuem para economias de energia e reduções de custos substanciais em suas operações.
Sustentabilidade
Com a Munters, você tem soluções de controle climático com eficiência de recursos que contribuem para atingir suas metas de sustentabilidade.
Confiabilidade
As tecnologias de controle climático da Munters podem fornecer soluções confiáveis e econômicas para uma ampla variedade de necessidades de controle climático.
Serviço
Nossas soluções e produtos de serviço fornecerão operação e desempenho ideais pelo tempo que for necessário, hoje e amanhã.