Otimização da produção de ovos

Rastreamento e monitoramento digitais em galinheiros de poedeiras promovem a melhoria da produção de ovos, redução do desperdício, aumento da eficiência e aprimoramento da gestão da saúde dos lotes. Monitorar e analisar dados em tempo real sobre a produção de ovos, consumo de ração e água, temperatura e umidade ajuda a otimizar as operações e permite um processo de tomada de decisões embasado, resultando em maior rentabilidade e bem-estar dos lotes.

O segredo para maximizar o desempenho das galinhas poedeiras
O controlador Rotem ONE da Munters oferece monitoramento e controle em tempo real para ambientes de galinhas poedeiras.
Algoritmos e modelagem preditiva permitem ajustes precisos e automatizados de temperatura, umidade, qualidade do ar e iluminação, para otimizar as condições de vida. Isso leva ao aumento da produção de ovos, à melhoria da conversão de ração e à redução dos níveis de estresse.
Conheça nossas soluções digitais para galinheiros de poedeiras
Simplificação da coleta e classificação de ovos
Em grandes instalações de poedeiras, o processamento de ovos pode ser um trabalho demorado e que exige muita mão de obra. É por isso que é tão importante ter um sistema de coleta e classificação de ovos bem-organizado.
Um contador digital de ovos é um componente crucial para garantir a eficiência da coleta e classificação de ovos. Ao contar e rastrear com precisão o número de ovos coletados, ele permite um melhor registro e insights em tempo real, detectando diferenças de produção e reagindo rapidamente a falhas e doenças. O sistema digital também agiliza o processo de coleta de ovos, tornando-o mais eficiente e reduzindo a chance de erros.

Monitore de forma eficiente os custos com galinhas, a conversão de ração e a qualidade dos ovos com o Amino
Assuma o controle de suas operações rastreando o custo por galinha, a conversão de ração, o tamanho dos ovos e a qualidade por galinheiro. Com os recursos avançados do Amino, você pode prever a produção e comparar cada fator de alimentação com os KPIs na produção de ovos. Mantenha-se informado e otimize seus processos com o Amino, da MTech Systems.

Taxa de conversão alimentar (FCR) para galinhas poedeiras
Os custos de ração animal dos criadores são responsáveis por 60 a 70% dos gastos gerais dos produtores. Esses custos do produtor são afetados pelo desempenho do controle climático por meio da taxa de conversão alimentar (FCR). Existe uma correção explícita entre a manutenção das condições corretas do ambiente interno para evitar flutuações de temperatura e a otimização da FCR.