Faça bebidas de qualidade durante todo o ano

Os desafios relacionados à umidade estão afetando suas operações de cervejaria ou bebidas? As soluções de desumidificação da Munters podem ajudar. Elimine a condensação para melhorar a qualidade das bebidas, garantir a aderência dos rótulos e criar um ambiente de produção seguro e saudável. Tenha qualidade premium, tempos de secagem mais curtos e cronogramas de produção consistentes.

O controle da umidade é essencial para manter a qualidade do produto, assegurar o sucesso da rotulagem de garrafas e garantir a segurança operacional ao longo das linhas de processamento de cervejas e bebidas. E a proliferação de mofo e bactérias é um problema enfrentado há muito tempo pelas cervejarias. É aqui que a Munters entra em ação. Nossos sistemas de desumidificação para cervejarias e bebidas reduzem a carga de umidade no ar, eliminando condensação e problemas de aderência de rótulos, além de mofo e bactérias.

Os eficientes desumidificadores Munters regulam com precisão a umidade ambiente em todas as instalações de produção de cervejas e bebidas. Nosso compromisso com o controle da umidade no ar e a proteção de seus produtos é nosso diferencial como líderes em desumidificação. Escolha a Munters para um processo de produção de cervejas e bebidas mais seguro, eficiente e de maior qualidade.

Aplicações para cervejarias e processamento de bebidas

Maximize a extrusão de garrafas de bebidas com a Munters

Problemas com condensação de água em seus moldes de garrafas de bebidas durante a extrusão? Deixe a Munters ajudar. Nossos sistemas de desumidificação por dessecante injetam ar seco na área de moldagem, reduzindo a temperatura, acelerando os tempos de ciclo e produzindo mais produtos por ciclo.

Nossa solução elimina a condensação, reduz a remediação de mofo e mantém seus cronogramas de produção consistentes durante todo o ano.

Vantagens da desumidificação para extrusão de garrafas de bebidas:

  • Tempos de ciclo mais rápidos - aumento de até 40% na produção
  • Redução da remediação de mofo
  • Sem desaceleração da produção devido à ferrugem
  • Sem corrupção de superfície devido à condensação
  • Cronogramas de produção consistentes durante todo o ano

Tenha o processamento ideal de café instantâneo com a Munters

Eleve seu processamento de café instantâneo a um novo patamar com a Munters. Nossas soluções de desumidificação garantem que o fornecimento de ar da torre de pulverização permaneça em níveis consistentemente baixos de umidade, mesmo durante flutuações sazonais. O controle preciso da umidade reduz os tempos de secagem, conserva energia e melhora a qualidade do produto.

Os desumidificadores da Munters também evitam a reabsorção de umidade durante as etapas finais de secagem e resfriamento, garantindo que seu café instantâneo permaneça seco e em condições premium até que o consumidor abra a embalagem. Conte com a Munters para fornecer uma fonte consistente e confiável de ar seco para suas necessidades de processamento de café. Faça hoje mesmo o upgrade do seu processo e dê o primeiro passo rumo a uma operação de café mais bem-sucedida.

Vantagens da desumidificação para o processamento de café:

  • Qualidade superior uniforme
  • Tempos de secagem reduzidos
  • Evita a reabsorção e a aderência de umidade
  • Menor consumo de energia

Armazene o vinho com confiança

Manter o nível correto de umidade é essencial para o armazenamento de vinho. As soluções de desumidificação da Munters fornecem o clima perfeito para sua adega, evitando a deterioração e preservando a qualidade dos seus vinhos. Nossa tecnologia avançada remove o excesso de umidade, garantindo condições ideais para suas garrafas.

Dividir para conquistar

A Munters incentiva os cervejeiros a adotar uma abordagem de “dividir para conquistar” ao lidarem com alta umidade e cargas de refrigeração nas adegas. Em muitos casos, a carga de refrigeração em grandes adegas é significativamente maior que a carga de umidade, exigindo grandes volumes de ar para controlar a temperatura no espaço.

Os desumidificadores Munters secam apenas o volume de ar necessário para o controle de umidade, não todo o ar da carga de refrigeração, o que traz diversas vantagens.

Assuma o controle de sua adega e melhore a qualidade da cerveja com as soluções inovadoras da Munters. 

 

 

Vantagens

  • As cervejarias podem usar várias unidades de ventilador/bobina para refrigeração do espaço com mistura de ar seco nos dutos de retorno
  • As bobinas operam a seco; portanto, não há bobinas úmidas e nem necessidade de descongelar as serpentinas de resfriamento
  • O uso de um ponto de orvalho baixo possibilita diâmetros de dutos menores para o sistema de desumidificação dessecante
  • Os sistemas Munters sem corrosão têm um tamanho menor do que os sistemas dessecantes líquidos, que precisam secar 100% do ar da adega

Poupe energia e elimine a condensação

Produtos - Cervejarias e bebidas

DH

Fluxo horizontal

DV

Fluxo vertical

Série HC

Desumidificadores independentes

HCD Series

Sistemas de desumidificação

O que você ganha com a Munters