O controle climático reduz os custos de manutenção e melhora as condições de trabalho

Proteger a infraestrutura de defesa é vital para a segurança das nações do mundo inteiro. O controle climático é um elemento essencial para a proteção das operações militares. Há mais de 25.000 desumidificadores Munters em uso em bases militares pelo mundo inteiro, muitos dos quais oferecem um rápido retorno sobre o investimento.

Além dos sistemas de controle de temperatura, umidade ou nível de toxicidade, a Munters também ajuda a criar ambientes internos confortáveis e com eficiência energética para equipes militares e civis. Esses espaços de trabalho e habitação climatizados incluem escritórios, áreas esportivas e recreativas, chão de fábrica, instalações de pintura, bases temporárias em climas quentes e salas de secagem para equipamentos de combate, roupas e paraquedas.

Aplicações para bases militares

Proteja a infraestrutura militar

As soluções de controle climático da Munters condicionam os espaços em edifícios, hangares, bunkers acima ou abaixo do solo e outros tipos de infraestrutura de defesa.

Manter a umidade relativa em um nível baixo é essencial para evitar condensação. São necessárias grandes quantidades de energia para aquecer o ar e remover sua umidade. Os desumidificadores dessecantes da Munters removem o vapor de água e mantêm a umidade relativa em níveis adequados sem aumentar a temperatura. O resultado? Economias de energia substanciais em bases militares e outras instalações.

Além disso, os espaços climatizados protegem equipamentos valiosos dentro das infraestruturas, garantindo um ambiente de estar e trabalho confortável na base militar. A vasta experiência da Munters garante soluções de longo prazo eficazes e eficientes, com suporte de serviço abrangente.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa ampla linha de soluções de controle climático para bases militares.

Vantagens:

  • Evita condensação, mofo e corrosão
  • Protege sistemas elétricos
  • Econômico (sem necessidade de aumentar a temperatura)
  • Custos de manutenção reduzidos
  • Um ambiente de estar e de trabalho mais confortável

Melhore as condições de trabalho

A Munters também fornece uma ampla variedade de soluções com eficiência energética para criar climas internos confortáveis para militares. Essas soluções incluem sistemas para o conforto em edifícios, recuperação de calor e ventilação, refrigeração evaporativa direta e refrigeração evaporativa indireta. Todas as tecnologias da Munters têm uma coisa em comum: manutenção dos custos operacionais o mais baixos possível. As aplicações incluem espaços de escritório, áreas esportivas e recreativas, dormitórios, piscinas, salas de briefing e auditórios.

As implementações militares em climas quentes podem usar os refrigeradores evaporativos diretos da Munters como solução de refrigeração de baixo custo ou meios evaporativos duráveis e de alta eficiência da Munters para outras marcas de equipamentos de tratamento de ar.

Use os produtos de redução de COVs Zeol da Munters para limpar o ar carregado de solvente e fornecer um ambiente de trabalho mais sustentável.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa ampla linha de soluções de controle climático para bases militares.

Vantagens:

  • Ambiente de trabalho mais confortável
  • Clima interior mais saudável
  • Aumenta a produtividade

Secagem mais rápida de equipamentos

Torne suas salas de secagem militares mais eficientes em termos energéticos usando soluções de desumidificação para salas secas da Munters. Ao contrário do equipamento de secagem comercial, os desumidificadores Munters não precisam de aquecimento, pois operam em altas capacidades em instalações não aquecidas.

O exército dinamarquês foi um dos primeiros a usar os sistemas de desumidificação da Munters para secar equipamentos e fardas. A maior sala de secagem deles deixa fardas e vestimentas de resgate molhadas e secas prontas para uso no menor tempo possível e com o menor custo possível. Desumidificadores Munters em cerca de 60 salas de secagem mantêm as tropas, mergulhadores, pilotos da força aérea e bombeiros dinamarqueses sempre prontos.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa ampla linha de soluções de controle climático para bases militares.

Vantagens:

  • Secagem rápida e eficiente
  • Até 75% de economia de energia - sem necessidade de aquecimento
  • Fardas mais duráveis por não serem centrifugadas
  • Menor consumo de energia por quilo de água removida
  • Proteção contra danos por umidade à infraestrutura
  • Facilidade de instalação e uso

Melhore as operações de pintura

Os sistemas de desumidificação e ventilação da Munters garantem condições ideais ao aplicar tinta em aeronaves e outros equipamentos militares. Limpe o ar carregado de solvente para proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável com os produtos de redução de COVs Munters Zeol.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa ampla linha de soluções de controle climático para proteger veículos e sistemas militares.

Vantagens:

  • Melhor qualidade
  • Tempos de secagem mais rápidos
  • Emissões reduzidas
  • Ambiente de trabalho mais confortável

Produtos - Bases militares

Série HC

Desumidificadores independentes

HCD Series

Sistemas de desumidificação

Série ICA

Sistemas de desumidificação

Sistema Zeol Integrado (IZS)

Soluções de controle de poluição do ar e redução de COVs

Casos e destaques

O que você ganha com a Munters