Adicione umidade para aumentar o bem-estar
É frequente que ambientes internos em edifícios e repartições públicas sofram de baixa umidade devido a ar-condicionado e aquecedores. Como líder global em umidificação, a Munters tem soluções para fornecer os níveis adequados de umidade, garantindo um clima interno saudável, produtivo e sustentável, para as pessoas que trabalham nos seus edifícios ou que os visitam.
A exposição prolongada ao ar seco afeta a saúde dos visitantes e da equipe, aumentando o absenteísmo e reduzindo a produtividade. Usando nossa revolucionária plataforma de controle Munters AirC e o aplicativo baseado em nuvem Connected Climate®, você pode monitorar e gerenciar seu equipamento de tratamento de ar com conectividade a partir de seu computador ou dispositivo smart.
Aplicações para edifícios públicos e escritórios
Regule os níveis de umidade interna
Ambientes internos com ar-condicionado no verão e aquecimento no inverno costumam sofrer com baixa umidade e atmosfera seca sem umidificação. Em climas muito úmidos, ocorre o inverso, e a desumidificação pode ser necessária. Independentemente disso, os sistemas para conforto do edifício e o controle climático interno poupam energia e criam uma atmosfera saudável que ajuda a manter a saúde dos ocupantes do edifício, aumentando a produtividade e minimizando o absenteísmo.

Saúde dos ocupantes
Níveis de umidade interna abaixo de 40% ressecam as membranas mucosas das pessoas, o que pode causar doenças como resfriados. Um clima interno ideal ajuda a garantir o desempenho dos funcionários. Níveis confortáveis de umidade do ar de 40 a 60% ajudam os asmáticos e são ideais para a motivação, concentração e bem-estar das pessoas.
O ar seco é o inimigo
Pele seca, coceira, desconforto devido a lentes de contato prematuramente secas, dor nos olhos e na garganta e desidratação podem ocorrer quando os níveis de umidade caem abaixo de 40%. Os choques eletrostáticos também se tornam um problema quando os níveis de umidade caem.

Quer saber mais sobre o controle de umidade?
Descubra como a regulação da umidade em ambientes internos pode promover a saúde, preservar materiais e garantir que o equipamento funcione corretamente. Leia o informativo técnico da Munters para saber a história completa.

Elimine vírus com umidificação
Os vírus transportados pelo ar podem ser perigosos. Mas você sabia que eles podem se espalhar mais facilmente quando o ar está muito seco? Manter níveis ideais de umidade reduz a transmissão aérea e faz com que as pessoas cheguem ao escritório todos os dias com um sorriso no rosto.
Obtenha o clima interno ideal
Os dispositivos de umidificação e desumidificação da Munters criam ambientes internos saudáveis, produtivos e sustentáveis. E, graças à nossa revolucionária plataforma de controle Munters AirC e ao aplicativo baseado em nuvem Connected Climate®, você pode controlar e gerenciar seus dispositivos de tratamento de ar remotamente a partir de seu computador ou dispositivo smart.
Fale com a Munters para obter informações sobre nossa linha de produtos concebidos para lidar com as demandas em edifícios e repartições públicas.
Vantagens:
- Ambiente de trabalho mais confortável
- Clima interior mais saudável
- Aumenta a produtividade
- Reduz a transmissão de vírus pelo ar
Produtos - Edifícios e repartições públicas
"O sistema da Munters é, ao mesmo tempo, econômico e bom para o meio ambiente."
Ferdinand Berglund, Gerente
IKEA Properties