Condições ideais para maior qualidade na fabricação de eletrônicos

O controle ambiental é essencial para a fabricação de eletrônicos e instalações como salas secas e salas estéreis, que fornecem condições críticas de baixo ponto de orvalho. A Munters é líder mundial em controle climático, com uma ampla variedade de produtos e serviços para a indústria eletrônica.

As soluções de controle climático da Munters para a indústria eletrônica otimizam o ambiente de produção usando tecnologias de desumidificação dessecante, refrigeração evaporativa e recuperação de energia ar-ar, usando menos energia do que os sistemas convencionais. 

Além disso, a Munters oferece tecnologia de adsorção de zeólito com eficiência energética para capturar e tratar as emissões de compostos orgânicos voláteis (COVs) liberadas na atmosfera pelo processo de produção de semicondutores.

Recursos

Produtos - Eletrônicos

FA6

Resfriadores evaporativos diretos e umidificadores

FlexLine

Umidificadores a vapor

FlexLine Plus&Process

Umidificadores a vapor

GLASdek GX30 e GX35

Meios evaporativos

Casos e destaques

"As condições de umidade no armazém a seco são completamente estáveis e totalmente controladas. Nossos próprios registros de dados comprovam que, mesmo após um período de serviço e limpeza com porta aberta, a umidade relativa é reduzida de 30% para 5% em apenas 20 minutos. Estamos muito impressionados com a solução da Munters!"

Michael Ravn, Gerente Geral

HP Elektronikmontage ApS

O que você ganha com a Munters

Serviços da Munters para confiabilidade dos eletrônicos

A Munters é especializada na otimização de ambientes de produção de eletrônicos, abordando desafios críticos, como controle de umidade e gerenciamento de calor. Nossas soluções de controle climático feitas sob medida se concentram na prevenção de problemas como corrosão, condensação e dificuldades de aderência, garantindo a operação suave dos processos de fabricação de semicondutores.  

Nossos técnicos experientes prestam serviços especializados de instalação, inicialização e colocação em funcionamento para garantir integração e funcionalidade perfeitas. Com planos de manutenção proativa, incluindo gerenciamento de peças de reposição e visitas de serviço programadas, você pode minimizar as paralisações não planejadas e manter seus sistemas operando com eficiência máxima.

Obtenha suporte para seus sistemas eletrônicos

Com décadas de experiência, a Munters se destaca no fornecimento de soluções de controle climático sob medida para fabricantes de componentes eletrônicos. Na fabricação de semicondutores, nossas soluções de controle climático combatem a umidade excessiva, evitando corrosão e falhas operacionais. Para a fabricação de conversores e motores, oferecemos soluções de refrigeração eficientes para gerenciar com eficácia o aumento da produção de calor. 

Desde a seleção da solução certa até a manutenção contínua, nossos serviços de suporte abrangem instalação, inicialização e colocação em funcionamento, além de manutenção preventiva e visitas de serviço programadas, incluindo Contratos de Serviço Munters.