Otimize a geração de energia

Para otimizar a produção de energia, é necessário criar o ambiente certo para seu equipamento de geração de energia. A Munters garante que as usinas geradoras de energia que utilizam combustíveis renováveis e não renováveis, além de turbinas eólicas, trabalhem com mais eficiência e permaneçam em boas condições de operação.

Uma umidade alta causa condensação e corrosão. Umidade demais no ar leva a problemas operacionais com bombas, quadros de ligação e componentes eletrônicos, o que pode levar a falhas de inicialização após interrupções para manutenção, juntamente com multas pelo não cumprimento de prazos. Os sistemas de desumidificação da Munters para usinas de geração de energia e aerogeradores criam atmosferas de baixa umidade para ajudar a evitar esses problemas.

Os aerogeradores e turbinas a gás são sensíveis a poeira e a gotículas no fornecimento de ar de entrada. Por outro lado, as usinas de geração de energia que operam com carvão, resíduos ou biomassa precisam tratar os gases de escape para evitar a liberação de gotículas carregadas de contaminantes no ar ambiente. A tecnologia de eliminação de névoa da Munters ajuda a manter o ar de suprimento e os gases de exaustão livres de contaminantes em mais de 320.000 instalações ao redor do mundo.

Os sistemas de resfriamento evaporativo da Munters para turbinas a gás geram mais energia por jarda cúbica de gás natural. Os pré-resfriadores de meios de resfriamento evaporativo de alta eficiência da Munters aumentam a densidade do ar de combustão, reduzindo sua temperatura. O uso do meio de refrigeração adiabático da Munters aumenta a produção de energia em até 6% em climas temperados e em até 60% em climas muito quentes ou secos.

Aplicações em geração de energia

Controle climático para aerogeradores

A prevenção de danos eletrônicos e curtos-circuitos devido à entrada de umidade e partículas é essencial para a operação dos aerogeradores. A entrada de muita umidade no sistema de admissão de ar e a corrosão causada pela condensação colocam as operações em risco.  Como fornecedor confiável para muitos dos principais fabricantes de aerogeradores do mundo, a Munters pode ajudar você a superar essas condições potencialmente prejudiciais.

Os desumidificadores Munters mantêm a umidade relativa ideal para evitar corrosão.  Um rotor dessecante remove a umidade do ar sem exigir a operação dispendiosa de equipamentos de resfriador baseados em compressor para condensar o vapor de água em uma serpentina fria. A Munters tem uma linha abrangente de desumidificadores dessecantes, com tamanhos e configurações adequados a todos os tipos de aerogeradores.

Adapte os eliminadores de névoa da Munters, disponíveis com configurações personalizadas, às suas necessidades específicas. Dependendo dos requisitos do sistema, os eliminadores de névoa removem gotículas de líquido contendo partículas do fornecimento de ar de refrigeração. Para climas frios e rigorosos, os eliminadores de névoa da Munters possuem um dispositivo de aquecimento integrado (DFH) para evitar a formação de gelo na admissão de ar, eliminando os altos custos de manutenção e os riscos latentes de acidentes associados ao acúmulo de gelo.

Vantagens:

  • Altamente eficaz contra condensação e corrosão
  • Reduz os custos de manutenção
  • Ideal para climas agressivos
  • Ajuda a evitar acidentes

Purificação de gases de combustão e captura de carbono para usinas de energia a carvão

A purificação dos gases de combustão reduz drasticamente as emissões perigosas para o meio ambiente. A eliminação de névoa da Munters é parte crucial desse processo.

O processo de purificação de gases de combustão usa a tecnologia de eliminação de névoa desenvolvida pela Munters. Vários projetos na Ásia, Europa e outras regiões do mundo incorporam os eliminadores de névoa da Munters para remover enxofre e compostos de enxofre nos gases de combustão das usinas de geração de energia que queimam carvão, resíduos e biomassa. Os gases de combustão passam por uma torre, sofrendo dessulfuração, antes de sair das chaminé da instalação. Altamente eficiente, a dessulfurização remove mais de 95% dos contaminantes.

Soluções comprovadas para captura de carbono

A captura, utilização e armazenamento seguro de carbono limitam a liberação de emissões de dióxido de carbono na atmosfera. As tecnologias de transferência de massa e eliminação de névoa da Munters são cruciais para esse processo. Conte com a Munters para obter soluções comprovadas e auxiliar seu projeto de captura de carbono, com décadas de experiência, equipe de design e suporte qualificada e clientes satisfeitos em todo o mundo,

Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para o setor de energia.

Vantagens:

  • Protege o meio ambiente
  • Ajuda a cumprir exigências legais
  • Protege o equipamento a jusante
  • Minimiza os custos de purificação de gás capturando o solvente líquido

Preservação de usinas de geração de energia inativas

Armazenar ou preservar equipamentos inativos em usinas de geração de energia exige medidas de proteção para evitar danos. A tecnologia de desumidificação da Munters protege caldeiras inativas do lado da chaminé e da água, casas de caldeiras completas, tubulações e turbinas a vapor contra corrosão devido a altos níveis de umidade interna. Comprovados e sem complexidade, esses desumidificadores industriais econômicos reduzem a umidade relativa para 50% ou menos, inibindo a corrosão ou retardando drasticamente sua formação em ambientes altamente contaminados.

Os desumidificadores da Munters também protegem o equipamento em espera. A remoção da umidade do ar protege o lado de exaustão da caldeira e a turbina a vapor, mantendo-os em condições de operação máximas para uma inicialização rápida e confiável. O armazenamento de equipamento para prontidão drena toda a água do lado da água da caldeira, substituindo a água por ar seco. Para reativar o equipamento, basta reintroduzir água no sistema.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para o setor de energia.

Vantagens:

  • Versátil para uso em usinas de carvão, turbinas a gás e outras usinas de geração de energia
  • Altamente eficaz contra condensação e corrosão
  • Custos de manutenção reduzidos
  • Inicialização rápida do equipamento em espera
  • Reativação rápida e fácil de instalações inativas em prontidão

Otimização de instalações de turbinas a gás

As modernas instalações de turbinas a gás fizeram grandes progressos para melhorar a qualidade do ar introduzido na turbina. Mas até mesmo designs modernos de plantas podem sofrer com a sujeira devido à entrada de poeira, partículas, líquido e ar salgado. O uso das técnicas adequadas de eliminação de névoa pode reduzir esses riscos. Além disso, a redução da temperatura do ar de processo de entrada aumenta a eficiência da turbina a gás.

Os eliminadores de névoa da Munters mantêm fluxos de ar ideais durante todo o ano. Um dispositivo de aquecimento opcional (DFH) evita a formação de gelo e bloqueio na admissão de ar. Esses sistemas removem contaminantes transportados pelo ar, melhorando a produção e ampliando a vida útil da turbina. Remover as capelas de proteção contra intempéries e, no lugar delas, instalar os eliminadores de névoa Munters reduz significativamente a queda de pressão através da entrada da turbina.

A instalação de sistemas de Resfriamento Evaporativo de Turbinas a Gás (GTEC) da Munters ajuda a aumentar ainda mais a eficiência. Esses sistemas de refrigeração de turbinas a gás incorporam placas de resfriamento evaporativo, evaporando água no ar para resfriar o fluxo de ar de entrada. O ar mais frio tem densidade mais alta, aumentando a produção da turbina.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para o setor de energia.

Vantagens:

  • Menos necessidade de manutenção e menos paralisações
  • Vida útil ampliada da turbina
  • Maior geração de energia devido a temperaturas mais baixas do ar de alimentação e queda de pressão reduzida na entrada da turbina

Produtos - Energia

Eliminadores de névoa adicionais

Tipo palheta rotativa/giratória

Limitadores de leito

Internos da torre

Coletores/Bandejas de chaminé

Coletores/Bandejas de chaminé

COOLdek

Fluxo horizontal

O que você ganha com a Munters