Soluções de controle climático, recuperação de energia e tecnologia limpa
Embora possa ser mais conhecida por suas soluções de desumidificação, a Munters também fornece uma variedade de soluções de controle climático, recuperação de energia e tecnologia limpa para processos de produção comerciais e industriais críticos.
Aplicações para indústria em geral
Evite corrosão e mofo
Manter a umidade relativa interna em um nível baixo evita a formação de condensação, que pode causar corrosão e mofo. Aquecer o ar para manter níveis adequados de umidade relativa consome uma energia desnecessária. Os desumidificadores dessecantes da Munters removem a umidade e mantêm os níveis ideais de umidade relativa sem aumentar a temperatura, proporcionando economias de energia substanciais em aplicações industriais.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossa ampla variedade de soluções de controle climático para todos os tipos de produção.
Vantagens:
- Evita mofo e corrosão
- Protege sistemas elétricos
- Reduz custos de energia sem aumentar a temperatura
- Reduz os custos de manutenção
- Proporciona um ambiente de trabalho mais confortável
Melhores qualidade do ar e ambientes de trabalho
A qualidade do ar interno (QAI) é comprometida por poluentes, como poeira, pólen, bolor, mofo e compostos orgânicos voláteis (COVs). A exposição de longo prazo a uma baixa QAI pode contribuir para doenças respiratórias crônicas, como asma.
Aumentar a ventilação em edifícios sem comprometer a umidade interna é um desafio. A Munters usa duas tecnologias comprovadas: recuperação de energia, para eliminar resíduos, e desumidificação dessecante, para garantir que os níveis de umidade relativa permaneçam dentro de uma faixa aceitável que atenda às normas ASHRAE para o conforto do edifício. Além disso, a Munters fornece sistemas de concentrador de rotor de zeólita, que são eficientes em termos de custos e energia. Eles removem os COVs do ar ao mesmo tempo em que melhoram o ambiente de trabalho e o ambiente geral.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossa ampla variedade de soluções de controle climático para todos os tipos de produção.
Vantagens:
- Melhor qualidade do ar interno
- Maior conforto
- Custos operacionais reduzidos
- Conformidade com diretrizes da ASHRAE
Condições de armazenamento perfeitas
Uma das principais preocupações dos proprietários de armazéns e instalações de armazenamento, especialmente aqueles que contêm mercadorias sensíveis ou delicadas, é o excesso de umidade. Isso pode resultar em danos dispendiosos e muito prejudiciais a diversos bens comumente armazenados, como metais, pós, alimentos, produtos eletrônicos e roupas, além dos equipamentos da própria instalação de armazenamento.
Embora a melhoria do isolamento do edifício amenize o problema, é necessária uma solução de longo prazo para manter o clima perfeito. A instalação de dispositivos de desumidificação Munters leva o ar carregado de umidade para fora ou condensa a umidade em água, mantendo os produtos armazenados em condições ideais.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossa ampla variedade de soluções de controle climático para todos os tipos de produção.
Vantagens:
- Proteja bens e equipamentos armazenados
- Evite mofo, bactérias e corrosão
- Controle o clima interno durante todo o ano
- Garanta um clima confortável para os ocupantes do edifício
- Reduza os custos de energia
Controle combinado de temperatura e umidade
Com frequência, os fabricantes precisam controlar a temperatura e a umidade de forma independente. Os sistemas de ar-condicionado industrial com eficiência energética da Munters fazem uso inteligente da tecnologia de rotor dessecante para lidar com várias combinações de controle de temperatura e umidade.
A remoção industrial otimizada de umidade da Munters e os sistemas de ar externo dedicados (DOAS) são capazes de fornecer ar muito seco para gerenciar condições de design latente de pico em espaços controlados. Além disso, eles podem operar com capacidade de entrada reduzida para minimizar o consumo de energia e oferecer níveis mais moderados de umidade do ar de suprimento durante períodos em que a carga latente do espaço controlado é menos severa. Os sistemas mantêm as condições de temperatura e umidade desejadas para o espaço, ao mesmo tempo em que oferecem flexibilidade excepcional para responder a grandes flutuações de temperatura e umidade com eficiência energética.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossa ampla variedade de soluções de controle climático para todos os tipos de produção.
Vantagens:
- Controle climático preciso, conforme necessário
- Máxima flexibilidade
- Custos de energia reduzidos
Soluções com eficiência energética para processos mais limpos
As soluções de tecnologias limpas da Munters apresentam sistemas de eliminação de névoa e separação gás-líquido para ajudar onde quer que seja necessário separar líquidos e gases, tecnologia de transferência de massa para separar componentes químicos e facilitar a extração de líquidos e redução de COVs para remover poluentes do ar. As tecnologias limpas melhoram a produtividade do processo ao mesmo tempo em que reduzem as emissões.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções de tecnologia limpa para todos os tipos de produção.
Vantagens:
- Expertise líder de mercado
- Melhore a produção e a eficiência energética
- Menos emissões
- Diminua sua pegada de carbono
Refrigeração com eficiência energética
A Munters é líder global em soluções de resfriamento evaporativo. Nossas tecnologias de resfriamento evaporativo indireto e direto são sustentáveis e contam com eficiência energética, usando o próprio método de refrigeração da natureza.
As soluções de resfriamento evaporativo da Munters incluem resfriadores evaporativos diretos, onde a água líquida é transformada em vapor e liberada no ar usando uma placa projetada para fornecer refrigeração adiabática, e resfriadores evaporativos indiretos, onde a água que se evapora resfria o ar do recuperador à medida que passa por um trocador de calor, mantendo assim a umidade constante no espaço condicionado. As tecnologias de resfriamento evaporativo indireto e direto são extremamente eficientes em termos de energia, eliminando a necessidade de compressores no ciclo de refrigeração.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções de refrigeração para todos os tipos de produção.
Vantagens:
- Expertise líder de mercado
- Sustentabilidade e eficiência energética
- Confiável e econômico
- Disponível para uma ampla variedade de necessidades de refrigeração