Desumidificadores de sala seca para baterias de íons de lítio para um ambiente de produção perfeito
Seja em um laboratório pequeno de P&D, em um microambiente ou em uma instalação de produção em larga escala, você pode obter o controle de umidade ideal e maximizar a produção de baterias de íons de lítio com as soluções de desumidificadores para sala seca da Munters.
As fábricas de baterias não são todas iguais
A demanda por baterias de íons de lítio aumenta cada vez mais. Desde veículos híbridos e elétricos até telefones celulares, notebooks e dispositivos médicos, os fabricantes de baterias estão sob pressão para aumentar a produção e, ao mesmo tempo, desenvolver baterias com maior capacidade de armazenamento, mais durabilidade e carregamento mais rápido.
O controle de umidade de baixo ponto de orvalho em salas secas de baterias é essencial para garantir a máxima qualidade de produção de baterias de íons de lítio, tempo de operação e espaços de trabalho seguros. Os desumidificadores para sala seca da Munters fornecem controle de umidade eficiente e consistente, garantindo um desempenho estável durante todo o ano. Atingindo pontos de orvalho entre -40 °F e -94 °F [-40 °C e -70 °C] ou até inferiores a isso, os desumidificadores para sala seca da Munters reduzem seus custos de energia em até 30% e são ideais para a produção de baterias de íons de lítio.