Processamento eficiente de produtos químicos e fertilizantes
Aplicações de processamento químico seguras e eficientes exigem ambientes de produção estáveis. A Munters fornece soluções de controle climático, recuperação de energia e tecnologia limpa que melhoram a produtividade nas indústrias química e de fertilizantes.
Mantenha as condições estáveis em suas instalações de produção durante todo o ano usando as soluções de controle de umidade da Munters para processamento de produtos químicos e fertilizantes a granel. Melhore a qualidade e a segurança do produto, maximizando a produção e minimizando paralisações de produção não planejadas.
Os sistemas de recuperação de energia ar-ar de alta temperatura e as tecnologias limpas da Munters ajudam a melhorar a produtividade da fabricação, reduzindo as emissões e a pegada de carbono. Isso inclui soluções de eliminação de névoa e separação gás-líquido, transferência de massa e redução de COVs.
Aplicações nas indústrias química e de fertilizantes a granel
Obtenha um clima de produção estável durante todo o ano
O excesso de umidade no ar afeta os processos químicos. Níveis elevados de umidade podem causar problemas como atrasos e qualidade inferior quando os produtos aderem e se aglomeram, resultando em declínios na eficiência geral da produção. A umidade no ar também pode levar a riscos de segurança, pois as instalações elétricas expostas a altos níveis de umidade frequentemente sofrem corrosão e redução da resistência de isolamento, o que pode causar curtos-circuitos.
Muitas aplicações nas indústrias química e de fertilizantes a granel geram correntes de ar de alta temperatura que afetam os níveis de umidade. Manter níveis consistentes de umidade durante o verão também é um desafio, apesar dos sistemas de ar-condicionado de alta qualidade.
O controle do ambiente de produção com os sistemas de controle de umidade da Munters para eliminar a condensação mantém o clima de produção estável e controlado, independentemente da estação. O resultado? Qualidade de produto consistentemente alta durante todo o ano, maior produção e menos paralisações de produção não planejadas, o que poupa tempo e dinheiro.
Vantagens:
- Condições controladas com precisão durante todo o ano
- Controle de umidade em produtos químicos e fertilizantes a granel
- Melhor qualidade
- Maior consistência
- Produção mais rápida
- Reduz custos operacionais
Aumente o desempenho com transferência de massa
As soluções de transferência de massa da Munters ajudam a aumentar o desempenho. Para fracionamento, absorção, decapagem e extração, os produtos de transferência de massa da Munters otimizam a queda de pressão em relação à saída, usando a menor quantidade de energia possível. Já trabalhamos com licenciadores de renome de unidades de remoção de dióxido de carbono e conhecemos bem seus requisitos.
Além disso, oferecemos recursos internos para design, desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos de transferência de massa para todos os tipos de instalações químicas e de fertilizantes, incluindo:
- Colunas de extração/absorvedor/recuperação de dióxido de carbono
- Colunas de extração/absorção de amônia
- Colunas de lavador de gases de cloro
- Lavadores de gases cáusticos
- Colunas de extração/vaporizadora de metanol
- Colunas extratoras de condensado contaminado
- Lavadores de gases de célula
- Colunas de geração de gás hidrogênio
- Colunas umidificadoras de nitrogênio
- Colunas de lavador de gases de gás de ventilação
Todos os revestimentos e componentes internos vêm em uma ampla variedade de materiais, incluindo aço inoxidável, duplex, super duplex, monel, hastelloy, liga 625/825, alumínio, zircônio, titânio, cobre e plásticos.
Ao longo dos anos, fornecemos produtos de transferência em massa a mais de 5.000 instalações, para uma ampla variedade de projetos. Entre eles, diâmetros de coluna de até 40 pés (12.000 mm) com revestimento estruturado, componentes internos associados e todos os tipos de bandejas, de até quatro passagens, incluindo válvula, peneira, tampa de bolhas e fluxo duplo.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções de transferência de massa e outras soluções de tecnologia limpa para as indústrias química e de fertilizantes.
Vantagens:
- Conhecimento profundo em aplicações e vasto alcance de clientes
- Expertise de design interno
- Pressão otimizada em relação à saída
- Eficiência energética
- Pegada de carbono reduzida
Recupere energia com trocadores de calor de alta temperatura
Muitos processos de fabricação de produtos químicos e fertilizantes exigem o aquecimento de fluxos de ar a altas temperaturas, com custos econômicos e ambientais consideráveis. O uso de trocadores de calor de alta temperatura nessas aplicações pode reduzir esses custos, mas muitos clientes estão preocupados com a qualidade e a confiabilidade dos trocadores de calor em seus processos críticos.
A Munters tem ampla experiência no fornecimento de trocadores de calor personalizados de alta temperatura para processos de prensagem isostática a quente e a frio em usinas de ácido sulfúrico. Os clientes gostam da economia de custos que as soluções de controle de umidade da Munters trazem para seus resultados.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções de recuperação de energia para as indústrias química e de fertilizantes.
Vantagens:
- Economia significativa de energia
- Melhor desempenho de produção
- Custos de manutenção reduzidos
- Impacto ambiental minimizado