Controladores e acessórios de automação

Termostato

O RDT-5 é um termostato digital de cinco estágios que funciona em conjunto com controladores ou como uma unidade independente (usando sua própria temperatura para ativar sistemas de apoio).

Destaques

  • Correlação automática com o dia de crescimento atual e o ponto de ajuste-alvo
  • Cinco termostatos independentes
  • Cada estágio pode ser configurado para operações de resfriamento ou aquecimento de apoio
  • Curva de temperatura de dez pontos e dez dias
  • Pode ser programado via controladores Platinum ou diretamente a partir da UI do RDT-5
  • A unidade opera independentemente do controlador, garantindo as operações quando os sistemas de apoio são necessários
  • Sem necessidade de software para operar a unidade, somente para configuração

Produtos dessa série

ModeloManual do usuário
RDT-5

TítuloLink para download
RDT-5 Triple Phase EN R1.4 116343 MUR.pdfManual do usuárioInglêsVisualizar