Aquecedores
VariMax IFRG
O aquecedor VariMax IFRG (gás recirculante indiretamente aquecido) da Munters fornece ar de processo sem contaminantes para aplicações industriais. Esse aquecedor industrial ar-ar alcança eficiências padrão de transferência de calor de até 90%, recirculando gases de combustão em um loop isolado separado.
Highlights
- Ar de processo sem contaminantes e com eficiência energética
- Eficiência de transferência de calor de até 98%
- Baixo custo total de propriedade
- Rápido retorno sobre o investimento
- Designs personalizados
- Amplo conhecimento de aplicações
Produtos dessa série
Modelo | Ficha do produto |
---|---|
VariMax IFRG | Visualizar |
- Isolamento (com ou sem)
- Display touchscreen
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
VariMax IFRG USDA certificate | Certificate | inglês | Visualizar |