Apps e controladores

Rotem Trio

O Munters Rotem Trio gerencia todos os aspectos do clima para pecuária, garantindo a melhor qualidade do ar e o melhor bem-estar animal da categoria, ao mesmo tempo em que prepara o gerenciamento pecuarista para o futuro com tecnologias de IoT.

Destaques

  • Garante crescimento superior e bem-estar dos animais
  • Fornece gerenciamento remoto avançado e segurança 
  • Serviços de pecuária de precisão baseados na nuvem e prontos para IoT
  • App TrioAir em tempo real fácil de usar 
  • Conecta-se à infraestrutura de LAN padrão

Produtos dessa série

ModeloW x D x H (mm)Weight (kg)Operating temperature range (°C)Power supply rangeFicha do produtoManual do usuário
Rotem Trio Swine323 x 141 x 40711-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry323 x 141 x 4074,30 to 50100 - 240 VAC

Produtos de proteção de linha de energia

Controladores e acessórios de automação

Dimmer de luz

Controladores e acessórios de automação

Repetidor

Controladores e acessórios de automação

Luz e Sirene de Emergência

Controladores e acessórios de automação

Infraestrutura de comunicação

Controladores e acessórios de automação

Transmissor de radiofrequência

Controladores e acessórios de automação

RSU-2 / HUB-4

Controladores e acessórios de automação

Balança de Silo - Quadro de distribuição RJB

Controladores e acessórios de automação

TítuloLink para download
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdfManual adicionalInglêsVisualizar
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdfManual de instalaçãoEspanholVisualizar
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdfManual de instalaçãoPortuguêsVisualizar
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdfManual de instalaçãoItalianoVisualizar
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdfManual de instalaçãoRussoVisualizar
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdfManual de instalaçãoDinamarquêsVisualizar
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdfManual de instalaçãoSuecoVisualizar
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdfManual de instalaçãoChinês (Simplificado)Visualizar
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdfManual de instalaçãoEspanholVisualizar
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdfManual de instalaçãoPortuguêsVisualizar
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdfManual de instalaçãoItalianoVisualizar
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdfManual de instalaçãoChinês (Simplificado)Visualizar
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdfManual de instalaçãoSuecoVisualizar
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdfManual de instalaçãoInglêsVisualizar