Soluções de controle de poluição do ar e redução de COVs
Concentradores de rotor de ZEÓLITA
Maximize o tempo de operação da produção e remova compostos orgânicos voláteis nocivos dos fluxos de ar do processo com os Concentradores de Rotor de Zeólita da Munters. Sendo possivelmente a tecnologia de redução de COVs mais econômica, esses concentradores de rotor confiáveis reduzem o uso de combustível e aumentam o desempenho geral do processo.
Highlights
- Máximo tempo de produção
- Emissões mínimas de COVs
- Consumo mínimo de combustível
- Alta confiabilidade e eficiência
- Baixo custo total de propriedade
- Consumo de energia reduzido
- Altamente personalizável
Produtos dessa série
Modelo | Ficha do produto |
---|---|
Rotor de zeólita com oxidante térmico | |
Rotor de zeólita com aquecedor de dessorção | |
Sistema de rotor de zeólita múltiplo | |
Rotores de zeólita | Visualizar |
Rotor de zeólita com RTO |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
Zeolite Rotor Concentrator Systems-BR-EN-201507 | brochure | inglês | Visualizar |