Revestimento aleatório
Anel pall
Melhore a distribuição vapor-líquido com baixa queda de pressão usando o anel pall da Munters. Seu design aberto e resistência a incrustações garantem uma distribuição uniforme, melhorando a eficiência na separação química dentro das colunas de transferência de massa. Isso melhora a capacidade da torre e o desempenho geral.
Highlights
- Otimize o desempenho do processo
- Melhore os rendimentos da torre revestida
- Produtividade econômica e previsível
- Distribuição uniforme de vapor-líquido
Produtos dessa série
Modelo | Surface area (m2/m3) | Voidage (%) |
---|---|---|
Anel Pall 10 mm (3/8") | 482 | 92,8 |
Anel Pall 16 mm (5/8") | 344 | 93,1 |
Anel Pall 25 mm (1") | 206 | 94,8 |
Anel Pall 38 mm (1,5") | 130 | 96 |
Anel Pall 50 mm (2") | 102 | 95,9 |
- Disponível em diferentes materiais (aço inoxidável, aço galvanizado ou plástico)