Would you prefer to visit the website in this country and language?

Chaminé

IS

As entradas de ar IS são projetadas como entradas de teto ou telhado para edifícios de pecuária. O difusor em estrela patenteado garante que o fluxo de ar de entrada seja controlado com precisão e distribuído radialmente, para criar um clima uniforme dentro da edificação.

Highlights

  • O sistema difusor em estrela patenteado garante a quantidade e a direção corretas do ar de entrada
  • Circulador de ar para ser posicionado sob o difusor disponível como acessório
  • Fabricado em polietileno branco ou preto durável, liso e anti-incrustação
  • Volumes de envio reduzidos e fácil instalação
  • Diferentes modelos para adaptação à maioria dos edifícios. Rejunte de metal para telhado Multiflex para adaptação a qualquer inclinação entre 12 e 25 graus
  • Dois diâmetros disponíveis, 600 mm e 800 mm, e uma opção para uso sem a seção superior, para extrair ar do espaço de sótão
  • Malha de arame integral que impede a entrada de animais selvagens

    Produtos dessa série

    Modelo
    IS600
    IS800