Atualizações de ventilador de UTA Munters
Principais benefícios
- Tenha o mesmo fluxo de ar usando de 30 a 60% menos energia
- Uma curva de eficiência muito mais ampla permite economias significativas de energia por meio da redução da velocidade do ventilador
- Custos de manutenção mais baixos, sem trocas de correias e lubrificação de rolamentos
- Menores emissões de carbono para ajudar a atingir suas metas
Aeroporto de Heathrow economiza 15 GWh por ano
O Aeroporto de Heathrow, o mais movimentado da Europa, com 80 milhões de passageiros em 2018, tem como objetivo uma infraestrutura neutra em carbono até 2050. Os esforços de economia de energia incluem uma atualização de ventilador Munters para economizar 15 GWh por ano (uso de energia equivalente ao de 3.400 residências). Os especialistas da Munters lideram melhorias em HVAC desde 2016.

Atualizações de ventiladores poupam energia e reduzem emissões de CO2 no Aeroporto de Liège
Recentemente, o Aeroporto de Liège modernizou suas unidades de controle climático do terminal de passageiros com a ajuda da Munters. Duas unidades de extração foram atualizadas, e uma unidade de ventilador foi substituída, o que reduziu significativamente o consumo de eletricidade e as emissões de CO2 em 20 toneladas, com um ROI em 31 meses.
Aeroporto de Birmingham economiza 58% de energia
O Aeroporto de Birmingham, o sétimo maior do Reino Unido, atende a 13 milhões de passageiros por ano, para 150 destinos. Quando uma unidade de tratamento de ar falhou na área de check-in do terminal, a Munters, líder global em tratamento de ar com eficiência energética, forneceu uma solução que substituiu os antigos ventiladores de acionamento por correia por um novo FanGrid, com cinco ventiladores de plugue centrífugos EC de alta eficiência.
Fizemos um ótimo trabalho com a Munters recentemente em atualizações de ventiladores de plugue, economizando cerca de 1.300.000 kWh de energia por ano, e ainda há mais economia a ser alcançada. A expertise deles é inigualável, e eles prestaram um serviço exemplar.
Michael Nagle, Gerente de instalações
Aeroporto de Luton, Londres