Atualização de ventilador de processo para desumidificadores da série MX
Economia de energia superior a 50%
Os ventiladores de processo em desumidificadores Munters MX mais antigos operam com motores de indução CA. Mas vocês terão economias de energia de 50% ou mais se atualizarem seus desumidificadores Munters MX para um ventilador EC (comutador eletrônico) moderno e com maior eficiência energética.
O ventilador EC usa um campo de estator controlado eletronicamente, permitindo um controle proporcional preciso de 0 a 100% sem indução. Entre os métodos de controle estão transdutor de pressão e potenciômetro manual, com opções de tensão de 0 a 10 VCC ou 4 a 20 mA.
Benefícios da atualização para o ventilador EC:
- Redução do consumo de energia em 50%
- Retorno de investimento (ROI) em menos de 2 anos
- Motor de ventilador com eficiência energética e tecnologia ecologicamente correta
- Design de motor flexível do ventilador possibilita descarga horizontal ou vertical

Atualização de ventilador de processo na British Sugar
Na fábrica da British Sugar em Cantley, Reino Unido, sete desumidificadores ficam em operação 8.500 horas por ano. Para economizar energia, foi escolhida uma atualização do ventilador do MXT 2800 como projeto piloto. A atualização envolveu a substituição do ventilador original, modificação da tubulação, montagem de um conjunto de ventilador EC e ajuste do comando de ligação do ventilador de processo. Com um custo de eletricidade de 8,5p por kWh, o ROI é inferior a 2 anos.