Conversão de controle Munters
Prolongue a vida útil do seu desumidificador
Converta controles de equipamentos de tratamento de ar Munters mais antigos para maior eficiência energética e uma variedade de opções flexíveis. O Sistema de Controle Climatix Munters, o padrão para desumidificadores maiores, está disponível para sistemas já existentes.
Nossos kits de conversão de controlador são fabricados sob demanda para se ajustarem à configuração específica de sua(s) unidade(s), o que aumenta um pouco o tempo de entrega. A Munters recomenda ações preventivas antecipadas para converter controles mais antigos e minimizar o risco de tempo de inatividade não planejado em caso de pane súbita do controlador.
Benefícios da conversão:
- Operação mais precisa e com mais eficiência energética do sistema
- Controle Building Management System (BMS)
- Conectividade remota via Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP e opções WEB
- Controle total de funcionalidades adicionais, como pré-tratamento, pós-tratamento, aquecimento, resfriamento e umidificação
- Recursos de registro de valores

Conversão de controle ML2E para AirC400
Se você possui um desumidificador ML* entregue entre 1996 e 2023, a Munters sugere que você realize medidas preventivas e converta seu desumidificador ML em bom funcionamento com um novo controlador AirC400.
O módulo de controle PCB equipado está obsoleto, e não há substituto direto disponível se ele sofrer uma pane. Para evitar paralisações não planejadas e prolongar a vida útil da sua unidade ML, a Munters recomenda a conversão do seu sistema de controle com nosso kit de conversão AirC400 da série ML2E.
*Esse kit de conversão pode ser usado com ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E, MLT1400E.

Conversão de controle ML2E para Climatix
Se você possui um desumidificador ML ou um sistema ML Plus com módulo
desumidificador* entregue entre 1996 e 2023, a Munters sugere que você realize medidas preventivas e converta seu desumidificador ML em bom funcionamento com um novo controlador Climatix avançado.
O módulo de controle PCB equipado está obsoleto, e não há substituto direto disponível se ele sofrer uma pane. Para evitar paralisações não planejadas e prolongar a vida útil da sua unidade ML, a Munters recomenda a conversão do seu sistema de controle com nosso kit de conversão Climatix da série ML2E.
*Esse kit de conversão é projetado para unidades ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
ML1350E e MLT1400E entregues entre 1996 e 2023.

Conversão de controle ML3* para Climatix
Se você possui um desumidificador ML* fabricado entre 2005 e 2015, a Munters sugere que você realize medidas preventivas e converta seu desumidificador ML em bom funcionamento com um novo controlador Climatix.
O controlador ACD/ICD equipado está obsoleto, e não há substituto disponível em caso de pane. A Munters recomenda que você converta seu sistema de controle e prolongue a vida útil de suas unidades ML.
*Esse kit de conversão pode ser usado com ML17, ML23 e MLT30

Conversão do MX para Climatix
Melhore o desempenho do seu desumidificador MX com um novo controlador Climatix. Operando de forma confiável por mais de vinte anos, a série MX com controle DDC integrado oferece várias opções de atualização.
Como o controlador DDC não pode mais ser substituído devido a componentes desatualizados, recomendamos a conversão do controlador com o kit de conversão, feito para se adaptar à configuração específica de sua unidade MX. O kit de conversão é feito sob demanda e envolve algum tempo de espera para entrega; portanto, certifique-se de planejar a intervenção para evitar paralisações em caso de pane súbita do controlador.
A Mars/Wrigley Confectionary Yorkville, Illinois, solicitou à Munters que fizesse uma atualização do Allen Bradley MicroLogix 1000 para o PLC Allen Bradley MicroLogix 1200. A mudança transcorreu sem problemas, e a unidade já está operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, conforme necessário.
Pete Maier, Engenheiro regional de projetos