Legionella
O que é Legionella?
Legionella é um grupo de bactérias que prospera em ambientes aquáticos. Elas também podem estar presentes em ambientes industriais, como torres de refrigeração, condensadores evaporativos e outros sistemas à base de água.
Se não for devidamente controlada, a Legionella pode se multiplicar rapidamente e passar a ser transportada pelo ar. A inalação de aerossóis contaminados com Legionella representa um risco significativo para a saúde humana, possivelmente levando à doença dos legionários. Atualmente, existem 52 espécies de Legionella identificadas.

O que é a doença dos legionários
A doença dos legionários é uma infecção pulmonar grave causada pela respiração de bactérias Legionella. Os sintomas podem aparecer pouco depois da exposição. Isso significa que qualquer pessoa exposta às bactérias pode estar em risco. Embora adultos mais idosos e pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos sejam mais vulneráveis, qualquer pessoa pode ficar doente devido à Legionella. A inalação de pequenas gotículas de água contendo as bactérias ou a ingestão acidental de água contaminada pode levar à infecção.

Como isso pode afetar seu processo industrial?
As bactérias Legionella adoram água doce. Embora não costumam ser nocivas em seus ambientes naturais, elas se tornam um problema em ambientes artificiais. Isso significa que qualquer sistema que use água pode ser um risco. Muitos sistemas de refrigeração usam água doce. Geralmente, o ar bombeado para os edifícios passa primeiro através de material úmido embebido nessa água. Essa configuração pode criar as condições certas para a proliferação da Legionella.

Como é possível prevenir a doença dos legionários?
Adicionar uma solução de umidificação personalizada da Munters pode ajudar a prevenir a doença dos legionários. A umidificação a vapor mantém a temperatura da água acima de 60 °C, o que impede a proliferação de bactérias Legionella. No entanto, com sistemas de umidificação e refrigeração evaporativa, são necessárias temperaturas de água mais baixas. Apesar disso, a proliferação da Legionella é impedida, pois a transferência de umidade ocorre em um nível molecular, o que não permite que as bactérias Legionella se desloquem com as pequenas moléculas de água.

Escolha a solução de umidificação Munters certa para seu processo
Proteja a qualidade do produto, reduza perdas e os custos operacionais com os umidificadores Munters. Nossos umidificadores evaporativos e a vapor são projetados para otimizar a umidade em edifícios industriais, comerciais e agrícolas. Com a Munters, você obtém soluções de controle climático confiáveis e eficientes que mantêm as operações produtivas e seguras!