Apps e controladores
GreenField
Os controladores Munters GreenField otimizam o rendimento e a qualidade das safras em estufas e campos abertos, automatizando os sistemas de irrigação e fertirrigação.
Destaques
- Automação econômica
- Interface fácil de usar simplifica a configuração e programação
- Alarmes em tempo real mantêm os agricultores informados sobre possíveis problemas
- App GreenField garante acesso ininterrupto às operações
Produtos dessa série
| Modelo | W x D x H (mm) | Weight (kg) | Operating temperature range (°C) | Power supply range | Ficha do produto | Manual do usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| App e CommBox GreenField | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Visualizar | |
| Controlador CC GreenField | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Sistema RTU Green | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Visualizar |
| Título | Link para download | ||
|---|---|---|---|
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Instruções de montagem | Inglês | Visualizar |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Instruções de montagem | Italiano | Visualizar |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Instruções de montagem | Inglês | Visualizar |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Instruções de montagem | Italiano | Visualizar |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Instruções de montagem | Inglês | Visualizar |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Instruções de montagem | Inglês | Visualizar |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Instruções de montagem | Inglês | Visualizar |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Instruções de montagem | Inglês | Visualizar |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Manual de instalação | Inglês | Visualizar |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Manual de instalação | Inglês | Visualizar |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Manual de instalação | Inglês | Visualizar |
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Manual do usuário | Inglês | Visualizar |