Desumidificadores independentes

MCD

Confiável e robusta, a série MCD da Munters inclui desumidificadores dessecantes independentes com rotor SilicaGel de alto desempenho da Munters. Ele cumpre os requisitos industriais e comerciais de controle de umidade eficaz, eficiência energética e desempenho excepcional.

Destaques

  • Fácil de configurar
  • Eficiência energética
  • Desumidificação entre -20 e 40 °C
  • Controle de umidade modulante com sensor de temperatura do ar úmido
  • Comunicação opcional e controle externo
  • Filtro padrão e alarmes de parada do rotor
  • Alarmes de serviço externo e de indicador de funcionamento

Produtos dessa série

ModeloFicha do produtoManual do usuário
MCD100
MCD120
MCD140
MCD155

AirC Wireless

Controladores e acessórios de automação

AirC Connect

Controladores e acessórios de automação

TítuloLink para download
Manual_MCDG_ES.pdfManual do usuárioEspanholVisualizar
Manual_MCDE_RU.pdfManual do usuárioRussoVisualizar
Manual_MCDG_DE.pdfManual do usuárioAlemãoVisualizar
Manual_MCDE_DE.pdfManual do usuárioAlemãoVisualizar
Manual_MCDG_FR.pdfManual do usuárioFrancêsVisualizar
Manual_MCDE_FI.pdfManual do usuárioFinlandêsVisualizar
Manual_MCDE_FR.pdfManual do usuárioFrancêsVisualizar
Manual_MCDE_SV.pdfManual do usuárioSuecoVisualizar
Manual_MCDE_NL.pdfManual do usuárioNeerlandêsVisualizar
Manual_MCDE_EN.pdfManual do usuárioInglêsVisualizar
Manual_MCDG_NL.pdfManual do usuárioNeerlandêsVisualizar