Desumidificadores portáteis

MCS

The Munters MCS desiccant dehumidifier effectively removes moisture from the air in open system applications in small industrial, commercial and residential spaces, such as minor archives, containers, waterworks, supply depots, vehicles and defense applications.

Destaques

  • High efficiency dehumidification at -20°C/+40°C
  • Robust, reliable and energy-efficient
  • Minimal footprint
  • Easy to maintain
  • Advanced, user-friendly control
  • Integrated temperature control alert

Produtos dessa série

ModeloW x D x H (mm)Ficha do produtoManual do usuário
MCS300400 x 400 x 605

TítuloLink para download
MCS300-PS-SV-200912Ficha do produtoSuecoVisualizar
MCS300-PS-EN-200912Ficha do produtoInglêsVisualizar
MCS300 Accessories-PS-DA-202011Ficha do produtoDinamarquêsVisualizar
Filterbox MCS300-PS-DA-202011Ficha do produtoDinamarquêsVisualizar
MCS300 C300-PS-DA-201201Ficha do produtoDinamarquêsVisualizar
MCS300-PS-DA-201006Ficha do produtoDinamarquêsVisualizar