Desumidificadores portáteis
MG
Obtenha um controle de umidade confiável com o desumidificador dessecante MG da Munters. É o menor desumidificador portátil Munters disponível. Ele combina tecnologia dessecante avançada com longa vida útil para controle de umidade em qualquer temperatura de ambientes industriais, comerciais e residenciais.
Destaques
- Desumidificação eficiente a -20/+40 °C
- Portátil e leve
- Alta relação resistência/peso
- À prova de choques e vibrações
- Facilidade de manutenção
- Garantia da qualidade do ar
Produtos dessa série
| Modelo | Total Power (kW) | Ficha do produto | Manual do usuário |
|---|---|---|---|
| MG50 | 435 | ||
| MG90 | 720 |