Sistemas de desumidificação
ML Plus
O ML Plus da Munters é um sistema de controle climático modular pequeno e com eficiência energética, com controle de umidade e temperatura integrado. Esse sistema comprovado de desumidificador dessecante independente remove o vapor de água de ambientes internos nos quais a preservação de materiais valiosos e produtos sensíveis seja fundamental.
Destaques
- Sistema modular altamente flexível e pré-testado
- Baixo consumo de energia
- Carcaça de alta qualidade para exigências higiênicas
- Pegada compacta com pouca ocupação de espaço
- Fácil instalação plug-and-play e acesso para serviço
- Rápida colocação em funcionamento
- Encaixa em dutos padrão ISO
Produtos dessa série
| Modelo | Rated airflow range (m³/h) | Manual do usuário |
|---|---|---|
| ML Plus | 180 - 3000 |
- Pré e pós-tratamento configurável
- Conectividade
- Sensor de ponto de orvalho
- Purga de recuperação de energia (ERP)
- Combinação de filtros M5, G4 ou G4/F7
- Isolamento (com ou sem)
- Módulo de serpentina de pré-resfriamento
- Ventiladores de processo
- Bypass do sistema
| Título | Link para download | ||
|---|---|---|---|
| ML Plus-BR-EN-201505 | Panfleto | Inglês | Visualizar |
| ML Plus-BR-PL-201905 | Panfleto | Polaco | Visualizar |
| ML Plus-BR-DE-201505 | Panfleto | Alemão | Visualizar |