Sistemas de desumidificação

Sistema de Climatização MX² Plus

A série Munters MX2 Plus Climate System é composta por sistemas de desumidificador dessecante independente. Eles regulam o clima interno em instalações de tamanho médio e onde as aplicações industriais exigem processamento sensível e controle de umidade e temperatura com eficiência energética.

Destaques

  • Maior capacidade de produção
  • Melhor qualidade do produto
  • Garanta a higiene do processo
  • Aumente a segurança do produto
  • Eficiência energética
  • Fácil instalação
  • Um só parceiro de confiança

Produtos dessa série

ModeloRated airflow range (m³/h)Manual do usuário
Sistema climático MX² Plus3000 - 9500

  • Pré e pós-tratamento configurável
  • Conectividade
  • Sensor de ponto de orvalho
  • Purga de eficiência energética (EEP)
  • Purga de recuperação de energia (ERP)
  • Combinação de filtros M5, G4 ou G4/F7
  • Isolamento (com ou sem)
  • Montagem em painel
  • Módulo de serpentina de pré-resfriamento
  • Ventiladores de processo
  • Bypass do sistema
  • Controles do sistema
  • Regeneração (gás, elétrica, vapor)
  • Disponível em diferentes materiais (somente unidades independentes), aço inoxidável ou aço galvanizado

AirC Connect

Controladores e acessórios de automação

TítuloLink para download
MX2 Plus-BR-ES-201604PanfletoEspanholVisualizar
MX2 Plus-BR-PL-201902PanfletoPolacoVisualizar
MX2 Plus-BR-SV-201510PanfletoSuecoVisualizar
MX2 Plus-BR-FR-201512PanfletoFrancêsVisualizar
MX2 Plus-BR-DE-201902PanfletoAlemãoVisualizar
MX2 Plus-BR-EN-201511PanfletoInglêsVisualizar
MX2 Plus-BR-NL-201604PanfletoNeerlandêsVisualizar
MX2 Plus-BR-IT-201604PanfletoItalianoVisualizar

Estudos de caso