Desumidificadores portáteis
Série MK
O desumidificador Munters MK remove a umidade do ar em pequenos espaços usando um refrigerante ecológico. Essa unidade leve e portátil mantém a umidade relativa constante e evita a desumidificação desnecessária, ajustando automaticamente as configurações usando dados de sensores integrados ou externos.
Destaques
- Controle de umidade inteligente
- Sensor RH/T integrado
- Unidade leve e portátil
- Construção robusta e durável
- Alta capacidade de desumidificação
- Fácil de operar e manter
Produtos dessa série
| Modelo | Operating temperature range (°C) | Maximum airflow (m3/h) | Manual do usuário |
|---|---|---|---|
| MK30D Green | 3 - 35 | 250 | |
| MK200 | 2 - 35 | 342 |
| Título | Link para download | ||
|---|---|---|---|
| MK55 NX-PS-DE-202501 | Ficha do produto | Alemão | Visualizar |
| MK35 NX-PS-EN-202501 | Ficha do produto | Inglês | Visualizar |