Revestimento aleatório
Medal-Pak
Melhore o desempenho da torre com o revestimento aleatório Munters Medal-Pak®, combinando perfeitamente as vantagens dos revestimentos em forma de sela e do tipo anel. Ele oferece eficiência superior e queda de pressão reduzida em comparação com alternativas semelhantes, ao mesmo tempo em que gerencia eficazmente cargas idênticas de vapor e líquido.
Highlights
- Eficaz para uso em torres de alta pressão e vácuo
- Área de interface grande e eficaz
- Alta resistência mecânica
- A construção robusta evita que as extremidades se espalhem
- Baixo custo
Produtos dessa série
Modelo | Surface area (m2/m3) | Voidage (%) |
---|---|---|
Medal-Pak # 15 | 291 | 95,6 |
Medal-Pak # 25 | 225 | 96,6 |
Medal-Pak® # 40 | 150 | 97,7 |
Medal-Pak # 50 | 100 | 98 |
Medal-Pak # 60 | 74 | 98 |
Medal-Pak # 70 | 60 | 98,5 |