Revestimento aleatório
Super Saddles
Melhore a distribuição gás-líquido, reduza a queda de pressão e as despesas operacionais e aumente a eficiência da separação usando a Munters Super Saddle. Com uma área de superfície maior em comparação com selas convencionais, esse revestimento da torre aleatório melhora significativamente o desempenho da transferência de massa.
Highlights
- Aumente a eficiência de separação
- Economize energia
- Reduza a queda de pressão
- Reduza custos operacionais
- Disponível em tamanhos personalizados de 6 a 75 mm
Produtos dessa série
Modelo | Surface area (m2/m3) | Voidage (%) |
---|---|---|
Superselas plásticas # 1 | 199 | 90 |
Superselas plásticas # 2 | 105 | 93,3 |
Superselas plásticas # 3 | 89 | 94 |
Selas de cerâmica 1" | 255 | 73 |
Selas de cerâmica 1,5" | 176 | 74 |
Selas de cerâmica 2" | 120 | 75 |