Revestimento aleatório
Tall-Pak
O revestimento aleatório Munters Tall-Pak® alcança eficiência de transferência de massa comparável aos anéis pall padrão com uma queda de pressão menor. Sua relação de aspecto de 1:1, maior área de superfície de interface para distribuição de gás-líquido e nervuras adicionais fazem dele um dos revestimentos aleatórios do tipo anel mais eficientes.
Highlights
- Menor queda de pressão, mas a mesma eficiência dos anéis pall
- Área de interface aumentada para contato gás-líquido
- Maior resistência mecânica
- Leitos mais finos e mais altos do que os anéis pall
- Custos de aquisição inferiores aos dos anéis pall
Produtos dessa série
Modelo | Surface area (m2/m3) | Voidage (%) |
---|---|---|
Tall-Pak # 1 (30 mm) | 171 | 96,5 |
Tall-Pak # 1.5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak # 2 (60 mm) | 84 | 97,8 |
Tall-Pak # 3 (90 mm) | 57 | 98 |