Umidificadores a vapor
FlexLine
Mantenha a umidade relativa constante em ambientes internos em instalações culturais, comerciais, industriais e recreativas com os umidificadores a vapor Munters Flexline. Com seu controle inteligente e adaptável, o Flexline libera umidade no ar quando necessário, fornecendo níveis ideais de umidade e qualidade do ar.
Highlights
- Controle de umidade ideal
- Mais tempo de operação devido ao controle inteligente
- Fácil instalação, operação e manutenção
- Eficiência de recursos
- Crie um clima interno mais saudável
- Reduza a poluição do ar interno
- Evite descargas eletrostáticas
Produtos dessa série
Modelo | Ficha do produto |
---|---|
FlexLine |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
Flexline-BR-DA-2020 | brochure | dinamarquês | Visualizar |
Flexline-BR-DE-2020 | brochure | alemão | Visualizar |
Flexline-BR-SV-2020 | brochure | sueco | Visualizar |
Flexline-BR-FI-2020 | brochure | finlandês | Visualizar |
FlexLine-BR-EN-202310 | brochure | inglês | Visualizar |