Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.
EC
A série EC da Munters, incluindo o EC50 e o EC52, é uma linha de ventiladores de cone que oferece desempenho e eficiência em aplicações de pecuária e estufas.
Highlights
- Durabilidade superior
- Instalação rápida e fácil
- Alta capacidade de fluxo de ar
- Eficiência energética
- Adequado para ventilação de túneis, especialmente em grandes edifícios
Produtos dessa série
Modelo | Propeller diameter (mm) | Motor type | Max static pressure (Pa) | Ficha do produto | Manual do usuário |
---|---|---|---|---|---|
EC50 | 1270 | Ac, Ec | 50 | ||
EC52 | 1335 | Ac | 50 |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
FT_Manual_Assembly_EC_en.pdf | AssemblyInstruction | inglês | Visualizar |
FT_Manual_Use&maintenance_EC_en.pdf | UserManual | inglês | Visualizar |