Extração
ED HE
Com eficiência energética, robustez e confiabilidade, os ventiladores de caixa de exaustão da Munters oferecem excelente desempenho em qualquer aplicação de pecuária ou estufa.
Highlights
- Alta capacidade de fluxo de ar
- Solução com eficiência energética
- Baixa manutenção
- Durabilidade superior com o revestimento Munters Protect
- Adequados para ventilação mínima e ventilação de transição
Produtos dessa série
Modelo | Propeller diameter (mm) | Motor type | Max static pressure (Pa) | Ficha do produto | Manual do usuário |
---|---|---|---|---|---|
ED24HE | 610 | Ac | 50 | ||
ED30HE | 770 | Ac | 50 | ||
ED36HE | 915 | Ac, Ec | 50 |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
FT_Manual_Assembly_EDHE_en.pdf | AssemblyInstruction | inglês | Visualizar |
FT_Manual_use&maintenance_EDHE_en.pdf | UserManual | inglês | Visualizar |