Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

Circulação

EMS

Os circuladores de ar EMS da Munters atendem às demandas de aplicações de ventilação em avicultura (frangos de corte, poedeiras) e produção leiteira. Esses potentes e eficientes ventiladores oferecem fluxo de ar excepcional, consumo de energia reduzido e um ambiente confortável para animais e operadores.

Highlights

  • Durabilidade superior com o revestimento Munters Protect
  • Facilidade de instalação e manutenção
  • Alta capacidade de fluxo de ar
  • Consumo de energia reduzido
  • Disponível em diferentes tamanhos: 30", 36" e 50"
  • O EMS50 possui um motor de alta eficiência, de acordo com os regulamentos da UE

Produtos dessa série

ModeloPropeller diameter (mm)Motor typeFicha do produtoManual do usuário
EMS501270Ac, EcVisualizar

TítuloTipoIdiomaLink para download
AGH_Assembling_EMS50.pdfInstruções de montageminglêsVisualizar
E-line-BR-EN-202504PanfletoinglêsVisualizar