Circulação
Saturn Breeze
Resfrie seu estábulo leiteiro com os ventiladores de circulação de ar Munters Saturn Breeze. A ventilação eficaz garante a saúde e a produtividade dos animais e evita o estresse térmico das vacas leiteiras quando as temperaturas sobem.
Highlights
- Alta eficiência do fluxo de ar
- Até 50% de economia de energia
- Construção durável e resistente a corrosão
- Pás de hélice otimizadas e transportador feito de material composto
- Emissões de ruído reduzidas
- Baixa manutenção
Produtos dessa série
Modelo | Propeller diameter (mm) | Motor type | Ficha do produto | Manual do usuário |
---|---|---|---|---|
Saturn Breeze | 1400 | Ec | Visualizar | Visualizar |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
E-line-BR-EN-202403 | brochure | inglês | Visualizar |