Extração
Saturn ONE
Conte com a série Munters Saturn ONE para melhorar o bem-estar animal e a sustentabilidade, ao mesmo tempo em que obtém crescimento e rendimento superiores dos animais.
Highlights
- Formato otimizado do transportador em material composto
- Baixo número de peças móveis reduz o tempo e os custos de manutenção
- Carcaça interna lisa aumenta a eficiência do fluxo de ar
- Emissões de ruído reduzidas melhoram o ambiente interno
- A E-line economiza até 50% nos custos de eletricidade
- Obturador antigravidade (AGS) patenteado
Produtos dessa série
Modelo | Propeller diameter (mm) | Motor type | Max static pressure (Pa) | Ficha do produto | Manual do usuário |
---|---|---|---|---|---|
Saturn ONE | 1400 | Ac, Ec | 120 | Visualizar |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | alemão | Visualizar |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | inglês | Visualizar |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | francês | Visualizar |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | italiano | Visualizar |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | português | Visualizar |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | espanhol | Visualizar |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | inglês | Visualizar |
E-line-BR-EN-202403 | brochure | inglês | Visualizar |