Retrofit e upgrade para equipamentos de desumidificação
Melhore o desempenho dos seus equipamentos
Nossos serviços de retrofit e upgrade são projetados para revitalizar seus equipamentos de desumidificação existentes, otimizar o desempenho e ampliar a vida útil para o futuro. Também podemos ajudar na adaptação do seu sistema existente para atender a novos requisitos, adicionando melhores funcionalidades e recursos.
Nossos técnicos de serviço podem ajudar você a ampliar a vida útil do seus equipamentos e melhorar seu desempenho usando várias técnicas.
Alguns exemplos:
- Conversões de controle
- Recuperação de energia do rotor
- Upgrades de ventiladores de unidades de tratamento de ar
- Upgrades de ventilador de processo
- Conversão da fonte de energia
- Recondicionamento completo de unidades de tratamento de ar
- Upgrades de rotor

Conversão de controle
Converta os controles em seus desumidificadores existentes para aproveitar todas as vantagens do controlador Munters AirC. O AirC é o sistema de controle padrão incluído na maioria dos sistemas de desumidificação maiores fabricados atualmente pela Munters, oferecendo uma ampla variedade de vantagens, como:
- Operação mais precisa e com mais eficiência energética do sistema
- Comunicação aprimorada com BMS
- Recursos de conectividade Munters
- Sistema de software fácil de usar com interface intuitiva
- Recursos de registro de valores
Recuperação de energia do rotor
Você tem um modelo mais antigo de desumidificador Munters em operação em sua instalação, mas deseja reduzir seu consumo de energia? Nossos técnicos de serviço especializados podem ajudar. As soluções de retrofit da Munters são projetadas para minimizar a energia usada por unidades mais antigas, garantindo uma operação com eficiência energética por anos a fio.
Como a maior parte da energia necessária para o processo dessecante é usada para aquecer o fluxo de ar de reativação, a recuperação de energia usada no ciclo de reativação gera economias significativas de energia. A adição da tecnologia de purga da Munters a um sistema de desumidificação existente reduz a energia de reativação em até 30% e normalmente proporciona um retorno sobre o investimento em dois anos.
Upgrades de ventilador para unidades de tratamento de ar
Reduza drasticamente o consumo de energia das unidades de tratamento de ar (UTAs). Substitua os conjuntos antigos de ventilador e motor acionados por correia instalados nos lados de alimentação e extração dentro de uma UTA por uma matriz de ventiladores em parede, composta por ventiladores de comutador eletrônico (EC) com maior eficiência energética. Ao optar por atualizar suas UTAs em vez de substituí-las, você poupa tempo, dinheiro e recursos.
Principais benefícios
- Tenha o mesmo fluxo de ar usando de 30 a 60% menos energia
- Uma curva de eficiência muito mais ampla permite economias significativas de energia por meio da redução da velocidade do ventilador
- Custos de manutenção mais baixos, sem trocas de correias e lubrificação de rolamentos
- Menores emissões de carbono para ajudar a atingir suas metas

Upgrades de ventilador de processo
Nossos técnicos de serviço podem ajudar vocês a reduzirem o consumo de energia trocando o motor CA e os sistemas de ventiladores scroll usados em desumidificadores mais antigos por novas paredes de ventiladores com EC. Essa atualização leva a economias de energia de 50% ou mais, obtendo assim um retorno sobre o investimento em menos de dois anos. É possível configurar essas versáteis paredes de ventiladores em várias matrizes para flexibilizar a instalação.

Conversão da fonte de energia
Deixe nossos técnicos de serviço ajudarem vocês a reduzirem sua dependência de combustíveis fósseis e a sua pegada de carbono geral, substituindo uma fonte de calor de reativação a gás por um aquecedor elétrico. Essa solução é especialmente atraente em regiões nas quais as fontes de energia renováveis fornecem eletricidade à rede e há incentivos para usá-las.

Recondicionamento completo de unidades de tratamento de ar
Como alternativa à substituição, oferecemos um serviço completo de recondicionamento de UTAs, que inclui novas portas, estruturas, componentes e ventiladores. Se necessário, pode ser possível reaproveitar a unidade para um novo requisito, nos casos em que seja necessária a filtragem ou recuperação de calor adicional, por exemplo.
O processo de recondicionamento pode ocorrer em diferentes fases, possibilitando manter a UTA em funcionamento durante todo o processo. Essa abordagem costuma ser preferível, pois maximiza o tempo de operação das atividades ou processos a jusante. Nosso serviço de recondicionamento completo pode ser realizado em todas as marcas e modelos de UTAs, independentemente da idade, tipo, fabricante ou localização.

Upgrades de rotor
Os rotores dessecantes são amplamente reconhecidos como a técnica com maior eficiência energética para a criação de ambientes com umidade controlada. Se quiser aumentar a capacidade de um desumidificador existente, a maneira mais eficiente e econômica de fazer isso é realizando o upgrade do rotor.
A maior eficiência energética e a maior capacidade do rotor garantirão uma economia anual que gerará para a Niko um ROI (Retorno Sobre o Investimento) de apenas 20 meses.
Niko NV

Cuidados por toda a vida útil Munters
Durante sua longa vida útil, seu equipamento Munters passa por quatro fases em seu ciclo de vida. Independentemente da fase, nossos produtos e soluções de serviço garantem operação e desempenho ideais. Nossa oferta abrange tudo, desde a instalação e manutenção preventiva completa até upgrades e ajuda para projetar as melhores soluções para substituição quando finalmente chegar a hora de renovar seu equipamento.