Energieffektivitet
Spara pengar, energi och miljön
Få den mest energieffektiva lösningen för fuktreglering genom Munters avfuktning med torkmedel. Vår förstklassiga teknik säkerställer upp till 100 procent högre effektivitet vid vattenadsorption, och Power Purge™-tekniken kan minska energiförbrukningen med upp till 30 procent. Spara pengar och minska koldioxidavtrycket med Munters.

Upptäck energieffektivitet med Munters industriella avfuktning
I dagens industriella miljöer är energieffektivitet en viktig fråga. Medan uppvärmning ofta används för att reglera luftfuktigheten genom att öka temperaturen i lager och inomhusutrymmen, kan den förbruka 7–10 gånger mer energi, något som dramatiskt ökar kostnaderna. Industriell avfuktning är ett bättre och mer energieffektivt alternativ.
På Munters erbjuder vi avancerade industriella sorptionsavfuktare som är utformade för att ge maximal energieffektivitet och kostnadsbesparingar. Våra förstklassiga avfuktare är konstruerade för att ge följande fördelar jämfört med traditionella värmelösningar:
- Hög avfuktningsgrad med lägre energikostnader: Munters avfuktare är utformade för att ta bort mer fukt samtidigt som de sänker energikostnaderna.
- Effektiv drift: Våra industriella sorptionsavfuktare använder avvisad värme från kondensorn för att regenerera sorptionstorkhjulet. Det gör dem enkla och effektiva att använda.
- Lägre utrustningskostnader: Med stordriftsfördelar, modulära konstruktioner och användning av sorptionsrotorer kan ni uppnå lägre utrustningskostnader och få jämnare prestanda i den industriella miljön.
Uppgradera till industriell avfuktning från Munters och få betydande energibesparingar. Säg adjö till höga energiräkningar och goddag till optimal komfort och effektivitet.

Skräddarsydda, energibesparande system
Munters erbjuder energieffektiva klimatkontrollösningar skräddarsydda för tillämpningar med krävande avfuktningsbehov. Nya DSS Pro är ett utmärkt exempel som integrerar en skräddarsydd optimerad rotor och energieffektiva funktioner, inklusive det innovativa AirPro-höljet. DSS Pro minskar energiförbrukningen med upp till 30 procent och är utformad för en sömlös övergång till förnybara energikällor.

Spara energi med Munters Green PowerPurge™
Green PowerPurge är en lösning för exakt och energieffektiv fuktreglering i industriella miljöer. Med förmågan att enkelt nå daggpunkter på -70 °C och minska energiförbrukningen med upp till 30 procent kan vårt energibesparande sorptionssystem hjälpa er till högt produktutbyte och god kvalitet. Samtidigt får ni betydande besparingar.
Oavsett om ni arbetar i ett torrt batterirum med litiumjonbatterier eller andra fuktkänsliga processer är Munters Green PowerPurge det smarta valet för alla typer av fuktreglering.

Munters rensningsalternativ skräddarsydda för varje tillämpning
Munters erbjuder olika reningsalternativ för att förbättra avfuktarens effektivitet. Vår Energy Recovery Purge minimerar återaktiveringsenergin, medan rensningssektorer som Low Dew Point Purge och Energy Efficiency Purge ökar rotorkapaciteten och prestandan utan extra energiförbrukning.