Rotorteknik

Expertlösningar för rotorteknik
Alla sorptionsrotorer kanske ser likadana ut, men när det gäller prestanda kunde de inte vara mer olika. Därför konstruerade Munters en rotor med högre vattenadsorptionsgrad och jämnare prestanda, oavsett rotorhastigheten. Resultatet? Ökad energieffektivitet, minskat fysiskt fotavtryck och minskade driftskostnader.
Resurser
Skillnaden med Munters
Fuktreglering är avgörande för många industriella processer, och avfuktning med torkmedel anses vara den mest effektiva metoden. De flesta avfuktare ser likadana ut, men det som skiljer dem från mängden är sorptionstorkhjulet – hjärtat i systemet. Denna viktiga avfuktarkomponent avlägsnar effektivt fukt från luften.
Andra märken av sorptionsmaterial och rotordesigner kan se ut som Munters, men deras prestanda skiljer sig mycket. Munters sorptionsrotorer och -material uppfyller kraven på hög vattenadsorption och låg energiförbrukning.
Så här fungerar Munters sorptionsmedia jämfört med andra medier. Testresultat visar avfuktningsprestanda mot nivåer av relativ luftfuktighet som täcker in vanliga driftsförhållanden. Munters sorptionsmedia överträffade konsekvent alla andra.
Munters media adsorberade mer fukt snabbare än alla andra media utan att närma sig mättnadspunkten. Munters medier erbjuder oöverträffad avfuktningsprestanda, oavsett förhållanden och rotorhastighet.

Hur det fungerar
Munters industriella sorptionsavfuktningssystem avlägsnar fukt från luften med hjälp av ett torkmedel som enkelt drar till sig och håller kvar vattenånga.
Kärnan i avfuktaren är en patenterad sorptionsrotor tillverkad av korrugerat icke-metalliskt, keramiskt kompositmaterial. När luft passerar genom materialets små kanaler kommer den i kontakt med torkmedlet. Processluften som lämnar rotorn är torr. Den fuktmättade rotorn roterar långsamt in i en annan, upphettad luftström.
Denna mindre ström av frånluft, som kallas regenereringsluft, värmer upp torkmedlet. Det uppvärmda torkmedlet släpper ifrån sig fukten som adsorberas i reaktiveringsluften. Det torkade torkmedlet roteras sedan tillbaka till processluften för att åter adsorbera fukt.

Välj rätt rotor från Munters för er process
Munters är världsledande inom energieffektiva lösningar för luftbehandling och har erfarenhet av över 300 000 installationer över hela världen och fortsätter att sätta världsstandarden för tillverkning av sorptionstorkhjul. Munters tillverkar våra sorptionstorkhjul i egna fabriker över hela världen. Vi erbjuder en rad olika alternativ och har fler än 250 patent inom sorptionsavfuktarteknik.
Vårt expertteam hjälper er att välja den perfekta rotorn för just era krav. Börja med att läsa igenom den omfattande tabellen nedan för en översikt över vårt utbud. Kontakta oss gärna för en detaljerad och personlig konsultation.