Legionella
Vad är legionella?
Legionella är en grupp bakterier som trivs i vattenmiljöer. De kan också förekomma i industriella miljöer som kyltorn, evaporativa kondensorer och andra vattenbaserade system.
Om legionella inte kontrolleras ordentligt kan den snabbt föröka sig och bli luftburen. Inandning av aerosoler som är kontaminerade med legionella utgör en betydande risk för människors hälsa. Det kan potentiellt leda till legionärssjukan. För närvarande finns det 52 identifierade arter av legionella.

Vad är legionärssjukan?
Legionärssjukan är en allvarlig lunginfektion som orsakas av att man andas in legionellabakterier. Symtomen kan uppträda kort tid efter exponering. Det innebär att alla som utsätts för bakterierna potentiellt är i riskzonen för att drabbas. Äldre personer och personer med försvagat immunförsvar är mer sårbara, men vem som helst kan bli sjuk av legionella. Man smittas genom att andas in små vattendroppar som innehåller bakterierna eller oavsiktligt svälja förorenat vatten.

Hur kan det påverka er industriella process?
Legionellabakterier gillar färskvatten. Även om de vanligtvis inte är skadliga i sina naturliga miljöer, blir de ett problem i konstgjorda miljöer. Det innebär att alla system som använder vatten kan utgöra en risk. Många kylsystem använder färskvatten. Luften som pumpas in i byggnader passerar ofta genom vått material som blötlagts i detta vatten. Det här kan skapa de förutsättningar som behövs för att legionella ska växa till.

Hur kan man förebygga legionärssjuka?
Genom att använda en anpassad befuktningslösning från Munters kan man se till att förebygga legionärssjukan. Ångbefuktning håller vattentemperaturen över 60 °C och förhindrar att legionellabakterier växer till. Men med evaporativa befuktnings- och kylsystem är lägre vattentemperaturer nödvändiga. Trots det förhindras legionellatillväxt eftersom överföringen av luftfuktighet sker på molekylär nivå. Det gör att legionellabakterier inte kan föras ut med de små vattenmolekylerna.

Välj rätt befuktningslösning från Munters för er process
Skydda produktkvaliteten, minska förlusterna och sänk driftskostnaderna med Munters luftfuktare. Våra evaporativa befuktare och ångbefuktare är utformade för att optimera luftfuktigheten i industriella, kommersiella och jordbruksbyggnader. Med Munters får ni pålitliga och effektiva klimatlösningar som håller verksamheten produktiv och säker!