Fuktreglering för bevaring och förvaring
Museer, lager, arkiv och andra förvaringsutrymmen måste hålla luftfuktigheten på nivåer som är lämpliga för att bevara värdefulla produkter och föremål, samtidigt som energikostnaderna hålls i schack. Munters avfuktningslösningar kan kontrollera luftfuktigheten i förvaringsutrymmen dygnet runt och skydda dessa föremål från fuktskador.
När fuktskador väl har uppstått är det svårt, om inte omöjligt, att återställa föremål och värdefulla produkter till tidigare skick. Värme är en vanlig metod för att försöka kontrollera skador från hög relativ luftfuktighet. Temperatur har däremot ingen inverkan på materialens kvalitet (med undantag för vissa vätskor). Beroende på utomhusförhållandena kommer den relativa luftfuktigheten i en uppvärmd byggnad att variera mellan 20 och 70 %, vilket gör denna metod kostsam och ineffektiv. Med hjälp av avfuktare kontrollerar man istället den relativa luftfuktigheten och håller den konstant under hela året – oavsett förhållandena utomhus. Dessutom hjälper minskad användning av värme till att skydda de lagrade föremålen. Att använda avfuktare istället för värmare för att kontrollera luftfuktighet resulterar i energibesparingar på 30–70 %.
Munters lösningar:
- Konsekvent kontroll av inomhusklimatet året runt
- Bevarande av föremål och gods
- Kontroll av mögel, bakterier och korrosion
- Minskade föroreningar i inomhusluften
- Bra kvalitet på inomhusluften
- Låga energikostnader
Bevarande av föremål
Munters avfuktningslösningar skyddar viktiga föremål i arkiv, museer, bibliotek och andra anläggningar genom att skapa och upprätthålla ett kontrollerat förvaringsklimat året runt. För att förhindra fuktskador måste man kontrollera luftfuktigheten där föremål av papper, bomull, trä, läder, metall, film eller andra känsliga material lagras.
Andra material kan deformeras och krympa när de förvaras i en alltför torr miljö. Utan tillräcklig fukt kan vissa museiföremål bli sköra och skadade. Därför är det viktigt att bibehålla rätt miljöförhållanden för att hålla fuktkänsliga produkter i toppskick. Munters erbjuder ett brett utbud av luftfuktare och andra produkter för att skapa ett perfekt klimat för lagringsutrymmen, som kan integreras i luftbehandlingssystem eller installeras som fristående enheter.
Rekommenderad luftfuktighet för olika material:
- Acetatfilm: 1,67 °C, 40 % RH
- Nitratbaserad film: 2,2 °C, 30 % RH
- Papper: 18–21 °C, 50 % RH
- Instabila material kan kräva striktare förvaringsförhållanden.

Avfuktning i lager
Hög fuktighet orsakar också problem med mögel, mjöldagg, rost, korrosion, röta och insektsangrepp. Det resulterar i kostsamma och störande skador på många vanliga varor som metaller, pulver, mat, elektronik och kläder, för att inte tala om utrustningen i själva lageranläggningen. Övervakning av lagrets temperatur och luftfuktighet krävs. Munters lageravfuktare flyttar fuktbelastad luft utanför eller kondenserar fukten till flytande vatten, vilket säkerställer att lagrade varor håller bästa skick.
Kontakta Munters för att fråga om vårt sortiment av produkter utformade för energieffektivt bevarande.
Produkter – bevarande
"Tillförlitlighet är avgörande. Vi valde en direkt ersättning och övervägde inte ens att använda någon annan. Detta är vårt mest kritiska lagringsutrymme, och vi behöver ett system vi kan lita på. Vi vet att vi kan lita på Munters."
Stuart Walpole, Process Manager
Floranova