Digitala klimatkontrollsystem för växthus

Upptäck en ny värld av avancerad växthusdrift med digitala kontrollsystem. Utforska hur tekniken ger möjlighet att finjustera alla aspekter av växthusmiljön för optimal tillväxt.

Optimera ventilationen med Munters Green Climate Controller
Att uppnå ett perfekt luftflöde i växthuset är enkelt med Munters Green Climate Controller. Detta smarta system ger precis kontroll över ventilation och cirkulation: hantera ventiler, kontrollera luftcirkulationen och anpassa regleringen baserat på miljömässiga faktorer. Med realtidsjusteringar får växterna ett jämnt luftflöde som gör att det trivs under hälsosamma förhållanden. Oavsett om ni har ett enda växthus eller ett nätverk med upp till 50 zoner gör denna kontrollenhet ventilationshanteringen enkel. Integrera systemet med Green Net för fjärrstyrning, konfiguration och prestandaanalys.
Sensorer för att övervaka alla aspekter av klimatet

Temperaturhantering för växthus i kalla regioner
När det gäller växthusuppvärmning utmärker sig Munters Green Climate Controller som den perfekta lösningen. Systemet ger avancerad kontroll över uppvärmningen med alternativ för på-av-värme och vattenburen värme. Använd kontrollenhetens algoritm för att uppgradera värmenätet och säkerställ exakta beräkningar, prestanda och energieffektivitet. Med upp till fem vattenvärmenät per zon kan ni skräddarsy uppvärmningen exakt efter era krav. Green Climate Controller bibehåller perfekt temperatur för växterna, ger värme under kalla månader och ser till att växterna trivs.
Klimat- och bevattningskontroller för växthus

Behåll kylan med precis kylteknik
Bekämpa skyhöga temperaturer och skapa perfekt miljö i växthuset med Munters Green Climate Controller. Systemet utmärker sig när det gäller kyllösningar. Ni kan kontrollera imbildning, fläktar, kyldynor och skuggning med precision. PID-kontrollen med temperatur, relativ luftfuktighet (RH) och utlösare i en virtuell privat databas säkerställer effektiv kylning. Med upp till åtta dimningsventiler per zon och åtta fläktsteg hålls växthuset behagligt svalt, även under värmeböljor. Det handlar inte bara om temperatur; det handlar om att ge växterna de förutsättningar de behöver för att trivas.
Integrera denna kontrollenhet med Munters Green Net för fjärrstyrning, konfiguration och prestandaanalys, och håll växthusklimatet i perfekt harmoni.

Klimatkontroll för storskalig växthusdrift
Våra klimatkontrollsystem är utformade för att möta kraven från expansiva lantbruksföretag och ger oöverträffad kontroll över varje aspekt av växthusmiljön.
En av de viktigaste fördelarna för storskaliga företag är skalbarheten. Med kapacitet att hantera upp till 50 klimatzoner säkerställer våra gröna klimatkontroller enhetliga förhållanden över omfattande växthusnätverk. Realtidsrespons på förändrade vädermönster, avancerad dataanalys och fjärrkonfiguration med Green Net ger växthusförvaltare möjlighet att optimera resursanvändningen och grödornas tillväxt i stor skala.
Upptäck vårt omfattande utbud av digitala sensorer och kontrollsystem