Ta bort förorenande lösningsmedel för en hälsosammare miljö
Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) bidrar till smog på marknivå. Den utgör risker för både medarbetare och hela samhället. Munters VOC-reduktionsteknik med zeolit ger tillförlitliga, energieffektiva och kostnadsbesparande lösningar för att avlägsna lösningsmedel ur luften.
VOC släpps ut av industrikemikalier, lösningsmedel, alkoholer och petroleumprodukter som bensin, vilka producerar ångor vid rumstemperatur. När de släpps ut kombineras ångorna med befintliga kväveoxider i närvaro av solljus och värme och bildar atmosfäriskt ozon eller "smog". Munters VOC-reduktionsutrustning kan avlägsna dessa föroreningar från avgasströmmen och förhindra att de släpps ut i atmosfären. Våra pålitliga, kostnadsbesparande och energieffektiva zeolitkoncentratorer sparar pengar och energi och levererar ren luft till världen.
Resurser
Munters Zeolite VOC-reduktionsteknik
Den grundläggande molekylära strukturen hos zeolit är en tetraeder, eller pyramidform, som bildas av kiseloxider (SiOn). Tetraedern har en kiselatom i mitten och en syreatom i varje hörn. Zeoliterna är sammanlänkade av syreatomer. Bundna zeoliter bildar porer, vars storlek bestäms av antalet zeolitmolekyler som är kopplade till varandra.
Beroende på antalet bindningar och vilka alkalijoner som finns i kristallstrukturen bildas flera typer av zeoliter, alla med olika porstorlekar. Storleken på porerna avgör också vilka VOC som kan adsorberas.
Munters Zeol VOC-reduktionsutrustning använder en kombination av hydrofoba zeoliter med olika porstorlekar. Denna blandning möjliggör adsorption av ett brett spektrum av organiska lösningsmedel. Dessa hydrofoba zeoliter adsorberar de flesta kommersiellt tillgängliga lösningsmedel.
En zeolitpor utövar en svag attraktiv kraft på och håller fast vid en VOC. Denna svaga fysiska attraktionskraft mellan kemiskt neutrala föreningar är känd som van der Waals-kraften. VOC förblir i porerna tills de värms upp, vid vilken tidpunkt zeoliten släpper ut VOC i luften.
När VOC-fylld luft strömmar förbi zeolitmolekylerna fungerar zeoliten som ett omvänt filter, eller molekylsil, som fångar de föreningar som kan adsorberas och tillåter föreningar som är för stora att strömma förbi.
Munters lösningar:
- Skydda de medarbetarnas och det omgivande samhällets hälsa
- Följ lagstiftningen och undvik sanktioner
- Förhindra korrosion på anläggningar och byggnader
- Förbättra hållbarhetsmeriterna
Så fungerar en Munters VOC-koncentrator
Processluft kommer in i systemet, partiklar filtreras bort och flyktiga organiska föreningar (VOC) absorberas av en zeolitrotor. En processfläkt drar luften genom rotorn och släpper ut ren luft. Under tiden tar en uppvärmd luftström bort och koncentrerar VOC och regenererar rotorn för kontinuerlig VOC-absorption. I slutändan riktas de koncentrerade VOC:erna till en efterförbrännare för säker destruktion.

Annan Clean technologies från Munters
Munters droppavskiljare förhindrar att små droppar som innehåller föroreningar kommer ut i miljön. Det hjälper er att uppfylla lagkrav och undvika sanktioner. De fångar också upp lösningsmedelsvätskan, vilket minimerar kostnaden för att rengöra gaserna. Munters teknik för massöverföring separerar kemiska komponenter och underlättar vätskeextraktion.
Produkter – minskning av flyktiga organiska ämnen
Kundhistorier och höjdpunkter

Professionella tjänster för VOC-reduktionsutrustning
Våra erfarna tekniker hjälper er att se till att utrustningen körs och presterar på bästa sätt. Munters erbjuder ett brett utbud av tjänster hela vägen från installation till serviceavtal och förebyggande underhåll. Eftersom VOC-reduktionsutrustning normalt är stor och skräddarsydd för de specifika kraven på anläggningen, erbjuder vi dessutom eftermontering och uppgraderingar för att ytterligare förlänga utrustningens livslängd. Lita på att våra professionella medarbetare hjälper er att leverera ren luft på ett tillförlitligt och energieffektivt sätt.

Support för VOC-reduktion
Behöver ni en ny VOC-reduktionslösning? Vill ni ha råd angående er nuvarande installation eller har ni andra frågor rörande ämnet? Genom vår långa erfarenhet inom området och genom att arbeta nära våra kunder kan ni räkna med oss. Kontakta oss för att säkerställa att ni lyckas med ert VOC-reduktionsprojekt.