Förbättra lönsamheten för spraytorkning
Öka produktionskapaciteten med upp till 40 %, förbättra produktkvaliteten och minska energiförbrukningen genom att lägga till en anpassad Munters avfuktnings- eller värmelösning till spraytorkningsprocessen. Det bidrar till att öka genomströmningen och drifttiden, och påverkar lönsamheten positivt.
Livsmedel, läkemedel och andra produktionsprocesser använder spraytorkning för att säkerställa produktkvalitet och jämnhet. Dessa processer måste vara tillförlitliga och effektiva, oavsett klimatförhållanden, där okontrollerad luftfuktighet och temperatur kan orsaka problem under torkningsprocessen.
Upptäck hur ni kan få ökad genomströmning och besparingar
Se hur Munters spraytorkningslösning kan öka drifttid, energibesparingar och produktion.
Testa vår nya kalkylator här och ladda ner en personlig rapport.
Avfuktning och effektiv luftvärme är ett måste för spraytorkning
Det är en känslig process och kräver exakt kontroll av luftfuktighet och temperatur. Luftburen fukt och oönskad luftfuktighet kan ha negativa effekter på produktionen.
Indirekt luftvärme är ett viktigt steg i spraytorkningsprocessen. Traditionella ångsystem har höga investeringskostnader och låg effektivitet och kan inte ge högre leveranstemperaturer. Munters VariMax IFRG är en indirekt återcirkulerande gasvärmare som ger föroreningsfri luft utan att höja luftfuktigheten – med tilloppstemperaturer upp till 538 °C och effektivitetsnivåer upp till 98 %.
Negativa effekter
- Årstidsväxlingar i luftfuktigheten kan påverka processens tid och kvalitet.
- Igensättningar uppstår när luften innehåller mycket fukt, eftersom pulver och granulat naturligt klumpar sig, särskilt inom tillverkning av livsmedel och läkemedel.
- Mögel, svamp och bakterier växer snabbt när den relativa luftfuktigheten är hög. Det kan skada produkterna och äventyra de anställdas hälsa.
- Kondens kan samlas på ytor och göra att pulver fastnar och klumpar sig inuti maskiner och torkkamrar.
- Korrosion av spraytorkningsutrustning kan minska effektiviteten och förkorta utrustningens livslängd. Det i sin tur ökar service- och underhållskostnaderna.

Varför välja en spraytorkningslösning från Munters?
Munters har decennier av erfarenhet av att utveckla och tillverka beprövade spraytorkningslösningar som ökar effektiviteten, minskar energiförbrukningen och påverkar resultatet positivt. Våra lösningar kan hjälpa er att uppnå hög produktkvalitet.
- Upp till 40 % ökning av produktionskapaciteten
- Upp till 15 % i energibesparing
- Mer hygieniska produkter
- Jämna processprestanda året runt
- Förbättrad produktkvalitet med minimal klumpning, påväxt och igensättning
- Minskad CIP-tid och -frekvens (Clean-in-Place)
Produkter – spraytorkning

Munters sorptionsrotor förbättrar Sensus Zwolles spraytorkningsprocess
Sensus är baserat i Zwolle, Nederländerna, och använder cikoriarot för att producera inulin, ett sötningsmedel som används inom livsmedelsindustrin. De använder en spraytorkningsprocess för att omvandla den koncentrerade inulinlösningen till pulver.
En av de viktigaste parametrarna i spraytorkningsprocessen är klimatförändringar, temperatur och fukthalt som avgör produktens glutinositet, vilket kan orsaka produktionsstopp på grund av påväxt.
Munters PureSystem Premium Plus 3500 med den patenterade sorptionsrotorn HPQ Quantum optimerar Sensus spraytorkningsprocess med perfekt inulinfukthalt. Med Munters beprövade teknik är klimatet inte längre en variabel utan en konstant faktor, och produktionskapaciteten har ökat med 40 procent.

Förbättra spraytorkningen med Munters service
Upplev maximal effektivitet inom processer för livsmedel, läkemedel och kemikalier. Vårt expertteam skräddarsyr banbrytande avfuktnings- och värmelösningar för att optimera drifttiden, förbättra produktkvaliteten och uppnå betydande energibesparingar. Lita på att Munters förlänger utrustningens livslängd och lyfter spraytorkningen samtidigt som luftkvaliteten och effektiviteten förbättras.

Expertsupport för klimatkontroll inom spraytorkning
Samarbeta med vårt professionella supportteam för att välja den perfekta avfuktnings- eller värmelösningen som är skräddarsydd efter era spraytorkningsbehov. Vi förstår den kritiska roll som luftfuktighet och temperatur spelar i spraytorkning och hjälper er att övervinna utmaningar som årstidsväxlingar och potentiellt förstörda produkter. Med Munters expertsupport kan ni maximera genomströmning, energieffektivitet och lönsamhet samtidigt som ni säkerställer jämna produktresultat med hög kvalitet.