Rätt expertis för framtidens behov
Ta kontroll över inomhusklimatet och öka effektiviteten i ert datacenter, med full beredskap för snabb tillväxt och teknikutveckling. Munters har rätt expertis för att hålla er i framkant, med innovativa och framtidssäkra kyllösningar för varje typ av datacenter.
Resurser
Lösningar för datacenter
Luftkylning
Direkt eller indirekt evaporativ kylning, torr indirekt kylning eller split-system: Munters tillhandahåller tillförlitliga och energieffektiva system för noggrann temperatur- och luftfuktighetskontroll. Med många års erfarenhet inom området levererar vi teknik som effektivt avlägsnar överskottsvärme och hjälper er att hålla er utrustning i toppskick.
Fördelar
- Stabilt och jämnt inomhusklimat
- Låg energi- och vattenkonsumtion
- Modulär och mycket flexibel design
- Inomhusluft av högsta kvalitet
- Säker, tillförlitlig och hygienisk
Vätskekylning
Med hjälp av vätskekylning kan ett datacenter effektivt hantera kylningen av serverrack med allt högre densitet. Ett energieffektivt system – luft- och vätskehybrid eller helt vätskekylt – håller energikonsumtionen nere. Munters hjälper er att välja rätt vätskekylningssystem för hela ert datacenter eller enskilda serverrum.
Fördelar
- Kompatibel med högdensitetsrack
- Mer energieffektivt än luftkylning
- Brett prestandaområde
- Modulär design
- Snabb driftsättning
- Helt vattenfritt system
Befuktning
Säkerställ att luftfuktigheten i datacentret hålls på en nivå som skyddar utrustningens funktion och drifttid. Munters adiabatiska/evaporativa befuktningslösningar är enkla och energieffektiva system som optimerar luftfuktigheten i vita utrymmen, där torr luft kan leda till skador på kritisk utrustning.
Fördelar
- Säkrad funktion och drifttid
- Energieffektivt adiabatiskt system
- Passar de flesta anläggningar
- Modulärt och mycket flexibelt
- Enkelt och pålitligt
Värmeåtervinningen stärker er hållbarhetsstrategi
Upptäck nya lösningar för innovativ värmeåtervinning i era datacenter. Genom att fånga in och dirigera om värmen från serverhallen till fjärrvärmesystemet, eller till andra användningar i lokalsamhället, kan ni sänka era energikostnader, uppfylla era hållbarhetsmål och följa lagstadgade riktlinjer.
Förvandla värmen från valfri typ av datacenter – samlokalisering likaväl som hyperskalning – till en värdefull resurs med positiv miljöpåverkan, istället för att släppa ut den i atmosfären. Genom att minska lokalsamhällets beroende av fossila bränslen kan ett datacenter förbättra sin energieffektivitet samtidigt som det förser hem, företag, växthus, fiskodlingar och andra anläggningar med värme.
Med Munters tekniska expertis samt avancerade kylteknik och styrsystem kan ni köra era datacenter med högsta effektivitet, optimera värmeåteranvändningen och stödja en cirkulär ekonomi.
Fallstudie: Odense datacenter
Läs mer om ett globalt, socialt teknikföretag som revolutionerar den kommunala uppvärmningen genom att omvandla spillvärmen från datacenter till en värdefull resurs.
Fördelar
- Minskade energikostnader
- Stärkta hållbarhetsmeriter
- Effektiv minskning av koldioxidavtrycket
- Hållbar energi till fjärrvärme och andra anläggningar
- Stärkt goodwill inom lokalsamhället
Styrsystem
Munters utbud av styrsystem för kylning av datacenter har utökats för att möta branschens krav på realtidsdata och användbara analyser som förbättrar både energi- och driftseffektiviteten. Med kontinuerlig övervakning och kontroll av temperatur och luftfuktighet säkrar ni tillgängligheten hos utrustning och datacentret som helhet.
Fördelar
- Överskådliga prestanda- och trendöversikter
- Maximerad drifttid och tillgänglighet
- Optimerad kyleffekt
- Exakt reglering av temperatur och luftfuktighet
- Minskade servicekostnader
Produkter för datacenter
Kundhistorier och höjdpunkter
Detta får du med Munters

Nyhetsbrev för datacenter
När du prenumererar på Munters nyhetsbrev är du först att få nyheter om nya innovationer och idéer – till exempel om kyltekniker för att hantera varmare rack med högre densitet.