Effektiv kontroll av luftfuktigheten i serverrummet

Rätt luftfuktighet i datacentret skyddar IT-utrustningen. Med Munters energieffektiva befuktningslösningar håller ni serverhallar och serverrum inom rekommenderade intervall för relativ luftfuktighet och säkrar en effektiv och tillförlitlig drift av datacentret.

Fördelar

  • Energieffektiv adiabatisk design
  • Passar de flesta anläggningar
  • Modulär och mycket flexibel
  • Enkel och pålitlig

Direkt evaporativ befuktning

Upprätthåll lägsta rekommenderade luftfuktighet med enkel och effektiv adiabatisk befuktning. Direkt evaporativ befuktning utnyttjar värmen i datacentret för att avdunsta vatten i luften som ren vattenånga. Ni kan även använda den extra fördelen med luftkylning när fukt krävs, med hjälp av en liten, energieffektiv fläkt och pump.

Humimax HM3 evaporativ luftfuktare

Styr luftfuktigheten i datacenter och serverrum automatiskt med Munters Humimax™ HM3. Den här direkta, evaporativa befuktaren med en intelligent styrenhet ger effektivitet, stabilitet och energibesparingar.

Varför behövs en adiabatisk luftfuktare?

  • Snabb och enkel installation
  • Energieffektiv
  • Låg ljudnivå
  • Enkelt underhåll

Produkter för datacenter

EDPAC CRAC/CRAH

Split-kylare CW, DX och termosifon

FA6

Direktverkande evaporativa kylare och luftfuktare

GLASdek GX40

Evaporativa media

Humimax HM3

Direktverkande evaporativa kylare och luftfuktare

Detta får du med Munters