Beprövad och effektiv luftkylningsteknik
Flytta gränserna för datacentrets prestanda med hjälp av konventionell och innovativ luftkylningsteknik i trygg förvissning om att kylsystemet håller rätt temperatur. Munters tekniska expertis och banbrytande teknik håller er viktiga utrustning igång på full effekt.
Tar bort värmen effektivt så att IT-utrustningen fungerar som den ska. Direkt och indirekt evaporativ kylning eller torr indirekt kylning – Munters har tekniken och styrsystemen för tillförlitlig, noggrann och energieffektiv kontroll av temperatur och luftfuktighet.
Låt Munters ingenjörer hjälpa er att välja och optimera en lösning från vår breda portfölj av tekniker för evaporativ eller vattenfri kylning av datacenter som uppfyller alla krav på kylning och konfiguration.
Fördelar
- Flexibel och högeffektiv konstruktion
- Minimal energi- och vattenanvändning
- Stabilt och jämnt inomhusklimat
- Modulär och mycket flexibel
- Inomhusluft av högsta kvalitet
- Säker, tillförlitlig och hygienisk
Lyftkylningstekniker
Direkt evaporativ kylning
Optimera datacentrets temperatur och luftfuktighet med Munters energieffektiva system för direkt evaporativ kylning. De ger hög prestanda, energibesparingar och låg total ägandekostnad.
Munters FA6 evaporativ luftfuktare

Indirekt evaporativ kylning
Maximera energibesparingarna och led bort värme från datacentret utan att tillsätta fukt till luften med Munters system för indirekt evaporativ kylning. De använder upp till 80 % mindre energi än konventionella kylsystem för att upprätthålla optimal temperatur.
Indirekt torr kylning
Munters torra indirekta kylsystem håller datacentret svalt och skyddar mot föroreningar och luftfuktighet utifrån. Ni uppnår målen för kylkapacitet och hållbarhet med ett energieffektivt system i svala klimat eller områden där vatten inte finns lätt tillgängligt.
Munters systempaket för indirekt evaporativ kylning på luftsidan (IASE)

CW- och DX-splitkylning
Vill ni använda den befintliga infrastrukturen för att kyla ert datacenter? Kanske har ni stött på begränsningar i byggnadens klimatskal som gör det svårt att använda konventionella förvärmare? Då kan ett splitsystem med kylvatten (CW) eller direkt expansion (DX) vara lösningen.
Fördelar
- Mycket energieffektivt
- Inga genomföringar i byggnadens klimatskal
- Flexibel användning av vatten, glykol eller kylmedel
- Modulärt och enkelt att installera
- Mer drifttid för kritisk infrastruktur
SyCool Split kylsystem
Utnyttja kraften i utomhusluften med branschledande torra förvärmare. Låt Munters SyCool™ Split kylsystem med unik och patenterad termosifonteknik öka kylningseffektiviteten i ert datacenter.