Optimala förutsättningar för högre kvalitet inom elektroniktillverkning

Miljökontroll är avgörande för elektroniktillverkning och anläggningar som torrum och renrum som ger verksamhetskritiska förhållanden med låg daggpunkt. Munters är världsledande inom klimatkontroll, med ett brett utbud av produkter och tjänster för elektronikindustrin.

Munters klimatkontrollösningar för elektronikindustrin optimerar produktionsmiljön med hjälp av avfuktning med torkmedel, evaporativ kylning och värmeåtervinning av frånluft samtidigt som de använder mindre energi än konventionella system. 

Munters erbjuder också zeolitadsorptionsteknik för att fånga upp och hantera de volatila organiska föreningar (VOC) som släpps ut i atmosfären vid tillverkning av halvledare.

Resurser

Produkter – elektronik

AirC Connect

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

ComDry NX

Bärbara avfuktare

DSS Pro

Avfuktningssystem

EC Cool

Direktverkande evaporativa kylare och luftfuktare

Kundhistorier och höjdpunkter

”Luftfuktigheten i torrförrådet är stabil och kontrollerad. Våra dataloggar visar att även efter en period av service och rengöring med en öppen dörr, reduceras den relativa luftfuktigheten från 30 % RH till 5 % RH på bara 20 minuter. Vi är mycket imponerade av Munters lösning!

Michael Ravn, General Manager

HP Elektronikmontage ApS

Detta får ni med Munters

Munters tjänster för tillförlitlighet inom elektronik

Munters är specialiserade på att optimera produktionsmiljöer för elektronik och ta itu med kritiska utmaningar som fuktreglering och värmehantering. Våra skräddarsydda lösningar för klimatkontroll fokuserar på att förebygga problem som korrosion, kondens och adhesionsproblem och säkerställa en smidig drift av halvledartillverkningsprocesser.  

Våra erfarna tekniker erbjuder sina experttjänster för installation, igångsättning och driftsättning för att säkerställa sömlös integration och funktionalitet. Med proaktiva underhållsplaner, inklusive reservdelshantering och schemalagda servicebesök, kan ni minimera oplanerade driftstopp och låta systemen arbeta med högsta effektivitet.

Få support för era elektroniksystem

Munters har decennier av erfarenhet och erbjuder skräddarsydda klimatlösningar för elektroniktillverkare. I halvledartillverkning bekämpar våra klimatkontrollösningar hög fuktighet, vilket förhindrar korrosion och driftsfel. För tillverkare av drivsystem och motorer erbjuder vi kyllösningar som effektivt hanterar ökad värmeeffekt. 

Från att välja rätt lösning till löpande underhåll – våra supporttjänster omfattar installation, start och driftsättning samt förebyggande underhåll och schemalagda servicebesök, inklusive Munters serviceavtal.