Fuktkontroll på fartyg

Kampen mot fukten ombord tar aldrig slut – framförallt till havs där vattnets höga salthalt förstärker risken för korrosion. Men med Munters lösningar för marin fuktreglering kan ni ligga steget före i kampen mot fukten. Skydda era fartyg och verksamheten ombord med våra marina avfuktare, droppavskiljare med mera.

Marina tillämpningar

Skydda fartyg och utrustning från korrosion

Den marina miljön är tuff mot alla fartyg, stora som små. Den relativa luftfuktigheten är alltid hög, och de höga salthalterna ökar risken för korrosion. Medan den konstanta fukten hotar skrovet kan det också leda till rost i kablar, sensorer, framdrivningssystem och mer. Det innebär sprödhet, ökad känslighet för vridmoment och minskat elektriskt motstånd, vilket ökar risken för mekaniska eller elektroniska haverier.

Fördelar:

  • Energieffektiv fuktborttagning
  • Färre reparationer och utbyten
  • Mer drifttid och tillförlitlighet

Säkerställ motorns prestanda

Motorn är hjärtat i varje fartyg och fritidsbåt. Prestanda är beroende av ett torrt och rent luftflöde, men fukt och föroreningar kan lätt hitta in i motorerna. Traditionella lösningar som galler, ventilatorer och svanhalsar gör lite eller ingenting för att förhindra att skadlig fukt tränger in i maskinrummet. 

Fördelar:

  • Optimala driftsförhållanden för motorn
  • Färre filterbyten
  • Minskat motorunderhåll

Skydda last och bränsle från mögel

Där det finns fukt finns det också risk för mögel och bakteriell tillväxt. Till sjöss riskerar både last och bränsle att drabbas av kondens och vatteninträngning. På containerfartyg, bulk- och tankfartyg kan till och med lastmassan leda till fuktighet, vilket orsakar ”temperaturfördröjning” när fartyget rör sig mellan dag och natt eller i olika klimatzoner. 

Fördelar:

  • Hög lastintegritet
  • Minskad risk för verksamheten
  • Förebyggande av kostsamma bränsleförluster

Möjliggör snabbare lastbyten

Snabb av- och pålastning i hamn är avgörande för transportörer av kemiska produkter, men även andra typer av tankfartyg. Lasttankarna måste rengöras före nästa last, och då innebär det en dyrbar torktid. Med hjälp av marina avfuktare från Munters kan ni effektivt förkorta torkningsprocessen – utan att använda dyr och energikrävande uppvärmning.

Kontakta Munters om ni vill diskutera våra produkter för marin fuktkontroll och hitta en idealisk lösning.

Fördelar:

  • Snabbare torkning efter tankrengöring
  • Optimala förutsättningar för ny last
  • Lönsam effektivitet

Skapa ett bättre klimat ombord

En behaglig väm och hälsosam miljö är lika viktig till sjöss som någon annanstans. På kryssningsfartyg, yachter och fritidsbåtar är det en viktig del av upplevelsen. På bland annat handelsfartyg och offshore-plattformar är det avgörande för verksamheten. Men att uppnå ren luft och korrekt luftfuktighet är extra utmanande ombord.

Fördelar:

  • Förbättrad upplevelse ombord
  • Hälsofördelar för besättning och passagerare
  • Utrustning och inredning som håller längre

Förbättra varvets processer

Under nybyggnad eller underhåll på ett varv kan luftburen fukt förhindra goda resultat. Sandblästring och målning kan leda direkt till kondens och korrosion. Det kan också orsaka en fläckig finish eller dolda funktionella defekter, eftersom färg och andra beläggningar kräver låg luftfuktighet för korrekt ytbindning.

Fördelar:

  • Minskad korrosionsrisk
  • Högkvalitativ finish
  • Enhetliga beläggningsegenskaper

Minska avgasutsläppen

I takt med att fokus på miljön växer förändrar de gröna ambitionerna och nya marina bestämmelser hur fartygen drivs. Avgasrening är ett pålitligt sätt att begränsa utsläppen av svaveloxid (SOx), och många fartyg har redan en våtskrubber ombord. Munters erbjuder leverantörer av avgasrening viktiga komponenter för skrubberlösningar, inklusive avimningsanordningar och förpackningsmaterial.

Kontakta Munters så kan vi tillsammans diskutera våra produkter för avgasrening och hitta den rätta lösningen för er.

Fördelar:

  • Låg tryckförlust
  • Processtabilitet
  • Maximal absorption 

Produkter – fartyg och båtar

Bed Limiters

Inre komponenter till kolonn

Collectors / Chimney Trays

Uppsamlare/uppsamlingsbottnar

ComDry NX

Bärbara avfuktare

DF

Horisontellt flöde

”Eftersom vår vision är att bygga fartyg som utmärker sig när det gäller teknik, effektivitet och säkerhet behöver vi också de allra bästa leverantörerna som har samma vision för sin utrustning som vi har för vår. Vi är väldigt nöjda med Munters lösning, för även under tuffa väderförhållanden har vi sett att kanalsektionerna bakom de installerade droppavskiljarna har förblivit helt torra.”

Detta får ni med Munters

Munters tjänster maximerar utrustningens livslängd

Munters serviceteam finns tillgängliga under utrustningens hela livscykel. Våra erfarna tekniker kan visa hur man förhindrar oplanerade driftstopp, förlorad produktion, försämrad produktkvalitet, alltför hög energianvändning och oförutsedda kostnader. Vi skyddar investeringar och utrustning, och framför allt ger vi er sinnesro.

Få support

Med årtionden av erfarenhet som ledande inom avfuktning och befuktning vet Munters vad som krävs för att ge kunderna bästa möjliga service och klimatkontrollerande lösningar.

Vi vägleder er genom hela processen – från valet av den bästa lösningen för just era behov till att hjälpa er att hålla utrustningen i gott skick.